ASNS10-2-1 - Single Convoluted Air Bellows
ASCO Numatics
In Motion
Air Bellows
Single Convoluted
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/air_bellows/single_convoluted/asns10_2_1.prj},{NB=ASNS10-2-1(2)},{MODEL=ASNS10-2-1},{HEIGHT=2.00000},{MH1=2},{MH2=4.33},{FR1=1100},{FR2=400},{H1=0.6},{D1=3.55},{D2=5.71},{D3=6.30},{B=0.79},{A=1/8 NPTF},{AN=0.405},{AK=0.333},{ABZE=0.161},{ANG=0.2640},{MH=3/8-16 UNC},{PN=0.3750},{PK=0.3070},{PD=0.6250},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model Number
ⁿ/ₐ
MH1
Min. Height
[인치]
MH2
Max. Height
[인치]
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
[lbs.]
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
[lbs.]
D1
Diameter of Base
[인치]
D2
Maximum Diameter
[인치]
D3
Installation space needed
[인치]
B
Holes Distance
[인치]
A
Air Inlet
ⁿ/ₐ
MH
Mounting Holes
ⁿ/ₐ
ASNS10-2-1
ASNS10-2-1
2
4.33
1100
400
3.55
5.71
6.30
0.79
1/8 NPTF
3/8-16 UNC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청