Type SN30
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SN30, SN31
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sn30_sn31/type_sn30.prj},{NB=SN3030},{IDNR=},{ORDER=SN3030},{VERS=2},{MD1=135},{BN=SN3030},{D=225},{H=150},{J=380},{N=28},{N1=36},{A=175},{L=445},{A1=130},{H1=50},{H2=283},{G=66},{T=M24},{DP=R1/4},{S=M24},{MASS=30},{SRBN=23030EAKD1},{AD=H3030},{AN1=SR225X10},{Q1=1},{Y=56},{RSN=ZF30},{E=M10},{F=153},{K=20},{A3=149},{C=270},{F1=24},{B=80},{F2=28},{A2=56},{J2=108},{B1=5.0},{B2=112},{F3=14},{H3=30},{D2=182},{TS=36},{TK=15},{TSS=4},{SC=1},{E1=10},{E12=10},{E11=30},{F4=85},{CC=MF30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD
Adaptor
ⁿ/ₐ
AN1
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q1
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SN3024
110
SN3024
180
112
320
26
32
150
380
110
40
217
56
M20
R1/4
M24
17
23024EAKD1
H3024X
SR180X10
1
47
ZF24
MF24
SN3026
115
SN3026
200
125
350
26
32
160
410
120
45
240
62
M20
R1/4
M24
20
23026EAKD1
H3026
SR200X10
1
51
ZF26
MF26
SN3028
125
SN3028
210
140
350
26
32
170
410
120
45
260
63
M20
R1/4
M24
25
23028EAKD1
H3028
SR210X10
1
53
ZF28
MF28
SN3030
135
SN3030
225
150
380
28
36
175
445
130
50
283
66
M24
R1/4
M24
30
23030EAKD1
H3030
SR225X10
1
56
ZF30
MF30
SN3032
140
SN3032
240
150
390
28
36
190
460
130
50
290
70
M24
R1/4
M24
33
23032EAKD1
H3032
SR240X10
1
61
ZF32
MF32
SN3034
150
SN3034
260
160
450
33
42
200
530
160
60
310
77
M24
R1/4
M30
46
23034EAKD1
H3034
SR260X10
1
66
ZF34
MF34
SN3036
160
SN3036
280
170
470
33
42
210
550
160
60
330
84
M24
R1/4
M30
52
23036EAKD1
H3036
SR280X10
1
70
ZF36
MF36
SN3038
170
SN3038
290
170
470
33
42
210
550
160
60
335
85
M24
R1/4
M30
52
23038EAKD1
H3038
SR290X10
1
72
ZF38
MF38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청