Type SD30
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD30, SD30G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd30_sd30g/type_sd30.prj},{NB=SD3048},{IDNR=},{ORDER=SD3048},{MD1=220},{BN=SD3048},{SRBN=23048EMKD1},{AD=H3048},{D=360},{H=210},{J=610},{J1=170},{N=35},{N1=55},{A=300},{L=740},{A1=290},{H1=65},{H2=420},{G=102},{T=M30},{DP=R3/8},{S=M30},{MASS=150},{Y=84},{RSN=ZF48},{E=M12},{F=170},{A3=232},{C=414},{C1=110},{F1=31},{B=105},{F2=15},{F3=30},{F4=18},{A4=250},{A5=18},{J2=174},{J3=185},{B1=10},{H3=43},{D2=290},{TS=46},{TSS=6.5},{TK=19},{E1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD
Adaptor
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
SD3034
150
SD3034
23034EAKD1
H3034
260
160
450
110
32
42
230
540
200
50
320
77
M24
R3/8
M30
70
66
ZF34
SD3036
160
SD3036
23036EAKD1
H3036
280
170
470
120
32
42
250
560
220
50
340
84
M24
R3/8
M30
80
70
ZF36
SD3038
170
SD3038
23038EAKD1
H3038
290
170
470
120
32
42
250
560
220
50
345
85
M24
R3/8
M30
85
72
ZF38
SD3040
180
SD3040
23040EMKD1
H3040
310
180
510
140
32
52
270
620
250
60
360
92
M24
R3/8
M30
100
76
ZF40
SD3044
200
SD3044
23044EMKD1
H3044
340
200
570
160
35
55
290
700
280
65
400
100
M30
R3/8
M30
130
79
ZF44
SD3048
220
SD3048
23048EMKD1
H3048
360
210
610
170
35
55
300
740
290
65
420
102
M30
R3/8
M30
150
84
ZF48
SD3052
240
SD3052
23052EMKD1
H3052
400
240
680
190
40
60
340
820
320
70
475
114
M30
R3/8
M36
210
90
ZF52
SD3056
260
SD3056
23056EMKD1
H3056
420
250
710
200
42
62
350
860
340
85
500
116
M36
R3/8
M36
240
95
ZF56
SD3060
280
SD3060
23060EMKD1
H3060
460
280
770
210
42
62
360
920
350
85
550
128
M36
R3/8
M36
300
105
ZF60
SD3064
300
SD3064
23064EMKD1
H3064
480
280
790
210
42
62
380
940
360
85
560
131
M36
R3/8
M36
320
108
ZF64
SD3080
380
SD3080
23080BK
H3080
600
365
960
270
57
77
430
1140
420
120
710
158
M42
R3/8
M48
620
131
GS80
SD3084
400
SD3084
23084BK
H3084
620
375
980
270
57
77
430
1160
420
120
735
160
M42
R3/8
M48
690
132
GS84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청