Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
Bearing Units
UCF Flange Units (Square)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucf_flange_units/c_ucf_flange_units_asmtab.prj},{NB=C-UCFX12D1(60,D1)},{SD=60},{GN=D1},{PPATH=c_ucf_flange_units_asmtpl.prj},{L=187},{J=149},{A2=34},{A1=21},{A=59.0},{N=19},{A0=69.7},{B=65.1},{S=25.4},{G=10.0},{SS=M10x1.25},{A5=94.0},{FB=M16},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UCX12D1},{BLR=63.5},{BSLR=40.00},{CU=3.150},{CBLR=5850},{CBSLR=4100},{MASS=7.3},{T=4},{A4=84},{UNX=C-UCFX12},{O=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
A5
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
C-UCF201D1
12
C-UCF201D1
86
64
15
11
12
31.0
12.7
46.0
M10
UC201D1
14.2
6.65
0.505
0.8
C-UCF202D1
15
C-UCF202D1
86
64
15
11
12
31.0
12.7
46.0
M10
UC202D1
14.2
6.65
0.505
0.8
C-UCF203D1
17
C-UCF203D1
86
64
15
11
12
31.0
12.7
46.0
M10
UC203D1
14.2
6.65
0.505
0.8
C-UCF204D1
20
C-UCF204D1
86
64
15
11
12
31.0
12.7
46.0
M10
UC204D1
14.2
6.65
0.505
0.7
C-UCF205D1
25
C-UCF205D1
95
70
16
13
12
34.1
14.3
51.0
M10
UC205D1
15.5
7.85
0.550
0.9
C-UCFX05D1
25
C-UCFX05D1
108
83
18
13
12
38.1
15.9
56.0
M10
UCX05D1
21.6
11.30
0.795
1.3
C-UCF305D1
25
C-UCF305D1
110
80
16
13
16
38.0
15.0
56.0
M14
UC305D1
23.5
10.90
0.855
1.4
C-UCF206D1
30
C-UCF206D1
108
83
18
13
12
38.1
15.9
56.0
M10
UC206D1
21.6
11.30
0.795
1.3
C-UCFX06D1
30
C-UCFX06D1
117
92
19
14
16
42.9
17.5
59.0
M14
UCX06D1
28.4
15.30
1.090
1.9
C-UCF306D1
30
C-UCF306D1
125
95
18
15
16
43.0
17.0
60.0
M14
UC306D1
29.5
15.00
1.140
2.1
C-UCF207D1
35
C-UCF207D1
117
92
19
15
14
42.9
17.5
59.0
M12
UC207D1
28.4
15.30
1.090
1.8
C-UCFX07D1
35
C-UCFX07D1
130
102
21
14
16
49.2
19.0
66.0
M14
UCX07D1
32.5
17.80
1.240
2.5
C-UCF307D1
35
C-UCF307D1
135
100
20
16
19
48.0
19.0
68.0
M16
UC307D1
37.0
19.10
1.470
2.6
C-UCF208D1
40
C-UCF208D1
130
102
21
15
16
49.2
19.0
66.0
M14
UC208D1
32.5
17.80
1.240
2.2
C-UCFX08D1
40
C-UCFX08D1
137
105
22
14
19
49.2
19.0
70.0
M16
UCX08D1
36.0
20.40
1.600
2.7
C-UCF308D1
40
C-UCF308D1
150
112
23
17
19
52.0
19.0
76.0
M16
UC308D1
45.0
24.00
1.830
3.4
C-UCF209D1
45
C-UCF209D1
137
105
22
16
16
49.2
19.0
70.0
M14
UC209D1
36.0
20.40
1.600
2.6
C-UCFX09D1
45
C-UCFX09D1
143
111
23
14
19
51.6
19.0
73.0
M16
UCX09D1
39.0
23.20
1.820
3.0
C-UCF309D1
45
C-UCF309D1
160
125
25
18
19
57.0
22.0
80.0
M16
UC309D1
58.5
32.00
2.500
4.3
C-UCF210D1
50
C-UCF210D1
143
111
22
16
16
51.6
19.0
72.0
M14
UC210D1
39.0
23.20
1.820
3.0
C-UCFX10D1
50
C-UCFX10D1
162
130
26
20
19
55.6
22.2
76.0
M16
UCX10D1
48.0
29.20
2.290
4.3
C-UCF310D1
50
C-UCF310D1
175
132
28
19
23
61.0
22.0
88.0
M20
UC310D1
68.5
38.50
2.990
5.8
C-UCF211D1
55
C-UCF211D1
162
130
25
18
19
55.6
22.2
75.0
M16
UC211D1
48.0
29.20
2.290
4.0
C-UCFX11D1
55
C-UCFX11D1
175
143
29
20
19
65.1
25.4
86.0
M16
UCX11D1
58.0
36.00
2.830
5.5
C-UCF311D1
55
C-UCF311D1
185
140
30
20
23
66.0
25.0
92.0
M20
UC311D1
79.5
45.00
3.500
6.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청