ASFB Light Cast Iron Flange Units (Oval)
NTN Corporation
Bearing Units
ASFB Light Cast Iron Flange Units (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/asfb_light_cifu/asfb_lcifuo_asmtab.prj},{NB=ASFB203D1(17,D1)},{SD=17},{GN=D1},{PPATH=../asfb_lcifuo_asmtpl.prj},{H=81},{J=63.5},{A2=9.5},{A1=9.5},{A=18.0},{N=7},{L=56},{A0=25.5},{B=22},{S=6.0},{D4=24.3},{UNX=ASFB203},{G=4.2},{SS=M5x0.8},{FB=M6},{NNB=AS203},{BLR=9.6},{BSLR=4.6},{CBLR=980},{CBSLR=465},{MASS=0.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
ASFB201D1
12
ASFB201D1
81
63.5
9.5
9.5
18.0
7
56
25.5
22
6.0
4.2
M5x0.8
M6
AS201
9.6
4.6
980
465
0.3
ASFB202D1
15
ASFB202D1
81
63.5
9.5
9.5
18.0
7
56
25.5
22
6.0
4.2
M5x0.8
M6
AS202
9.6
4.6
980
465
0.3
ASFB203D1
17
ASFB203D1
81
63.5
9.5
9.5
18.0
7
56
25.5
22
6.0
4.2
M5x0.8
M6
AS203
9.6
4.6
980
465
0.2
ASFB204D1
20
ASFB204D1
90
71.5
11.0
11.0
20.0
10
61
29.0
25
7.0
4.2
M5x0.8
M8
AS204
12.8
6.65
1310
680
0.3
ASFB205D1
25
ASFB205D1
95
76.0
11.0
11.0
20.0
10
64
30.5
27
7.5
5.0
M5x0.8
M8
AS205
14
7.85
1430
800
0.3
ASFB206D1
30
ASFB206D1
113
90.5
12.0
12.0
22.5
12
76
33.0
29
8.0
5.0
M6x0.75
M10
AS206
19.5
11.3
1980
1150
0.5
ASFB207D1
35
ASFB207D1
122
100.0
11.0
13.0
24.0
12
89
36.5
34
8.5
6.0
M6x0.75
M10
AS207
25.7
15.3
2620
1560
0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청