Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/spherical_roller_b/srb_tb_asmtab.prj},{NB=23140EMKD1},{IDNR=MIN},{SD=200},{D=340},{B=112.0},{R=3.0},{R1=3.0},{W0=18.0},{D0=8.0},{N=8},{ORDER=23140EMKD1},{VERS=2},{CR=1890},{COR=2510},{CU=110},{CRF=192000},{CORF=256000},{LSG=1100},{LSO=1400},{MASS=40.600},{DA=326},{DA1=214},{DA2=326},{DA3=214},{Y1=2,05},{Y2=3,05},{Y0=2},{E=0,33},{PPATH=srb_tb_asmtpl.prj},{XX=7},{VER1=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
W0
[mm]
D0
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
Mass
[kg]
22205EAKW33
25
52
18.0
1.0
1.0
3.0
1.5
22205EAKW33
57.3
46.1
3.23
10400
13000
0.169
22205EMKW33
25
52
18.0
1.0
1.0
3.0
1.5
22205EMKW33
57.3
46.1
3.23
10400
13000
0.171
22206EAKW33
30
62
20.0
1.0
1.0
4.0
2.0
22206EAKW33
75.7
64.5
4.58
8800
11000
0.272
22206EMKW33
30
62
20.0
1.0
1.0
4.0
2.0
22206EMKW33
75.7
64.5
4.58
8800
11000
0.275
22207EAKW33
35
72
23.0
1.1
1.1
5.0
2.0
22207EAKW33
100
92
6.11
7500
9400
0.430
22207EMKW33
35
72
23.0
1.1
1.1
5.0
2.0
22207EMKW33
100
92
6.11
7500
9400
0.433
22208EAKD1
40
80
23.0
1.1
1.0
5.0
2.5
22208EAKD1
116
105
7.78
6800
8500
0.518
22208EMKD1
40
80
23.0
1.1
1.0
5.0
2.5
22208EMKD1
110
98
7.29
6800
8500
0.518
22308EAKD1
40
90
33.0
1.5
1.5
6.0
3.0
22308EAKD1
169
152
9.36
5400
6600
1.000
22308EMKD1
40
90
33.0
1.5
1.5
6.0
3.0
22308EMKD1
169
152
9.36
5400
6600
1.010
21308CK
40
90
23.0
1.5
1.5
0.0
0.0
21308CK
98
90
12.6
4900
6400
0.694
22209EAKD1
45
85
23.0
1.1
1.0
6.0
2.5
22209EAKD1
121
113
8.76
6100
7700
0.561
22209EMKD1
45
85
23.0
1.1
1.0
6.0
2.5
22209EMKD1
116
106
8.24
6100
7700
0.565
22309EAKD1
45
100
36.0
1.5
1.5
6.0
3.0
22309EAKD1
206
187
11.8
4600
5700
1.337
22309EMKD1
45
100
36.0
1.5
1.5
6.0
3.0
22309EMKD1
206
187
11.8
4600
5700
1.350
21309CK
45
100
25.0
1.5
1.5
0.0
0.0
21309CK
114
106
14.1
4400
5700
0.912
22210EAKD1
50
90
23.0
1.1
1.0
6.0
2.5
22210EAKD1
130
124
10.1
5700
7200
0.602
22210EMKD1
50
90
23.0
1.1
1.0
6.0
2.5
22210EMKD1
125
117
9.54
5700
7200
0.604
22310EAKD1
50
110
40.0
2.0
2.0
7.0
3.5
22310EAKD1
250
232
14
4300
5300
1.790
22310EMKD1
50
110
40.0
2.0
2.0
7.0
3.5
22310EMKD1
250
232
14
4300
5300
1.800
21310CK
50
110
27.0
2.0
2.0
0.0
0.0
21310CK
131
127
13.7
4000
5200
1.190
22211EAKD1
55
100
25.0
1.5
1.5
6.0
3.0
22211EAKD1
155
148
12.6
5300
6700
0.814
22211EMKD1
55
100
25.0
1.5
1.5
6.0
3.0
22211EMKD1
148
140
11.9
5300
6700
0.811
22311EAKD1
55
120
43.0
2.0
2.0
8.0
3.5
22311EAKD1
296
274
17.4
3900
4800
2.258
22311EMKD1
55
120
43.0
2.0
2.0
8.0
3.5
22311EMKD1
296
274
17.4
3900
4800
2.290
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청