type N
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/cylindrical_roller_b/cylindrical_rb/crb_n_asmtab.prj},{NB=N1017},{IDNR=},{SD=85},{D=130},{B=22},{R=1.1},{R1=1.0},{CR=82.5},{COR=95.5},{CU=11.4},{CRF=7 600},{CORF=9 750},{LSG=5400},{LSO=6300},{FW=0.0},{EW=118.5},{D1=100.9},{MASS=1.010},{ORDER1=N},{ORDER2=1017},{DA1=90},{DB1=91.5},{DC=95},{DD=99},{DE=102},{DA=123.5},{DB2=125},{DB3=119.5},{RAS=1},{R1AS=1},{MASS1=1.010},{VERS=4},{PPATH=c_rb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Diameter
[mm]
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds (Oil)
[min^-1]
EW
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
MASS
mass
[kg]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
N204EA
20
47
14
1.0
0.6
32.5
24.7
3
15000
21600
41.5
29.5
0.110
N204EA
N2204EA
20
47
18
1.0
0.6
38.5
31
3.75
14000
19200
41.5
29.5
0.144
N2204EA
N304EA
20
52
15
1.1
0.6
37.5
26.9
3.25
13000
18000
45.5
31.1
0.147
N304EA
N2304EA
20
52
21
1.1
0.6
49.5
39
4.75
12000
16800
45.5
31.1
0.212
N2304EA
N1005
25
47
12
0.6
0.3
16.7
14.1
1.72
16000
19000
41.5
32.7
0.091
N1005
N205EA
25
52
15
1.0
0.6
34.5
27.7
3.4
13000
18000
46.5
34.5
0.130
N205EA
N2205EA
25
52
18
1.0
0.6
41.5
34.5
4.25
11000
15600
46.5
34.5
0.163
N2205EA
N305EA
25
62
17
1.1
1.1
49
37.5
4.55
11000
15600
54.0
38.0
0.242
N305EA
N2305EA
25
62
24
1.1
1.1
67.5
56
6.85
9700
13200
54.0
38.0
0.345
N2305EA
N405
25
80
21
1.5
1.5
51.5
40
4.85
8500
10000
62.8
43.6
0.536
N405
N1006
30
55
13
1.0
0.6
21.8
19.6
2.39
14000
16000
48.5
38.9
0.128
N1006
N206EA
30
62
16
1.0
0.6
46
37.5
4.55
11000
15600
55.5
41.1
0.205
N206EA
N2206EA
30
62
20
1.0
0.6
58
50
6.1
9700
13200
55.5
41.1
0.259
N2206EA
N306EA
30
72
19
1.1
1.1
63
50
6.15
9300
13200
62.5
44.9
0.353
N306EA
N2306EA
30
72
27
1.1
1.1
88
77.5
9.45
8300
11600
62.5
44.9
0.526
N2306EA
N406
30
90
23
1.5
1.5
69.5
55
6.7
7300
8500
73.0
50.5
0.732
N406
N1007
35
62
14
1.0
0.6
25.1
23.2
2.82
12000
15000
55.0
44.6
0.176
N1007
N207EA
35
72
17
1.1
0.6
59.5
50
6.1
9500
13200
64.0
48.0
0.294
N207EA
N2207EA
35
72
23
1.1
0.6
73
65.5
7.95
8500
12000
64.0
48.0
0.405
N2207EA
N307EA
35
80
21
1.5
1.1
83.5
71
8.65
8100
11500
70.2
51.0
0.483
N307EA
N2307EA
35
80
31
1.5
1.1
117
109
13.3
7200
10200
70.2
51.0
0.737
N2307EA
N407
35
100
25
1.5
1.5
83.5
69
8.4
6400
7500
83.0
59.0
0.965
N407
N1008
40
68
15
1.0
0.6
30.5
29
3.55
11000
13000
61.0
49.8
0.217
N1008
N208
40
80
18
1.1
1.1
48.5
43
5.25
9400
11000
70.0
54.2
0.370
N208
N208EA
40
80
18
1.1
1.1
66
55.5
6.75
8500
12000
71.5
53.9
0.365
N208EA
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청