원통 홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
원통 구름베어링
복열 원통 구름베어링(고강성 시리즈)
30계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/double_row_c_r_bearings_st_series/30_type/30_type_asmtab.prj},{NB=NSK_NN3019ZTB},{IDNR=},{RD=1},{ORDERNEW=},{ORDER=NN3019ZTB},{SD=95},{D=145},{B=37},{R=1.5},{CR=89},{COR=123},{CCD=132},{MASS=2190},{LG=7500},{LO=9900},{DH=2.5},{DHX=2.5},{W=5},{WX=5.0},{M=4},{MX=4},{SDE3=132.000},{DI1=114.400},{X=3},{PPATH=../30_type_asmtpl.prj},{MDA=103},{D1A=104},{DAMAX=137},{DAMIN=134},{RA=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
CCD
롤러 외접 원경
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
DH
급유경
[mm]
W
급유구 폭
[mm]
M
오일홀수
ⁿ/ₐ
MDA
min.
[mm]
D1A
min.
[mm]
DAMAX
DA
[mm]
DAMIN
DA
[mm]
RA
max.
[mm]
NN3005MB
NN3005MB
25
47
16
0.6
25.8
30.0
41.3
127
20900
25000
2
3.5
4
29
29
43
42
0.6
NN3006MB
NN3006MB
30
55
19
1.0
31.0
37.0
48.5
198
17700
21200
2
3.5
4
35
36
50
50
1
NN3006TB
NN3006TB
30
55
19
1.0
31.0
37.0
48.5
198
20000
23600
2
3.5
4
35
36
50
50
1
NN3006ZTB
NN3006ZTB
30
55
19
1.0
18.3
18.6
48.5
198
21000
27900
2
3.5
4
35
36
50
50
1
NN3007MB
NN3007MB
35
62
20
1.0
39.5
50.0
55.0
258
15500
18600
2
3.5
4
40
41
57
56
1
NN3007TB
NN3007TB
35
62
20
1.0
39.5
50.0
55.0
258
17600
20700
2
3.5
4
40
41
57
56
1
NN3007ZTB
NN3007ZTB
35
62
20
1.0
23.3
25.0
55.0
258
18400
24500
2
3.5
4
40
41
57
56
1
NN3008MB
NN3008MB
40
68
21
1.0
43.5
55.5
61.0
309
13900
16700
2
3.5
4
45
46
63
62
1
NN3008TB
NN3008TB
40
68
21
1.0
43.5
55.5
61.0
309
15800
18600
2
3.5
4
45
46
63
62
1
NN3008ZTB
NN3008ZTB
40
68
21
1.0
25.7
27.7
61.0
309
16600
22000
2
3.5
4
45
46
63
62
1
NN3009MB
NN3009MB
45
75
23
1.0
52.0
68.5
67.5
407
12500
15000
2
3.5
4
50
51
70
69
1
NN3009TB
NN3009TB
45
75
23
1.0
50.0
65.5
67.5
407
14200
16700
2
3.5
4
50
51
70
69
1
NN3009ZTB
NN3009ZTB
45
75
23
1.0
29.7
32.5
67.5
407
14900
19800
2
3.5
4
50
51
70
69
1
NN3010MB
NN3010MB
50
80
23
1.0
53.0
72.5
72.5
436
11600
13900
2
3.5
4
55
56
75
74
1
NN3010TB
NN3010TB
50
80
23
1.0
53.0
72.5
72.5
436
13100
15400
2
3.5
4
55
56
75
74
1
NN3010ZTB
NN3010ZTB
50
80
23
1.0
31.5
36.5
72.5
436
13800
18300
2
3.5
4
55
56
75
74
1
NN3011MB
NN3011MB
55
90
26
1.1
69.5
96.5
81.0
650
10400
12500
2
3.5
4
61.5
62
83.5
83
1
NN3011TB
NN3011TB
55
90
26
1.1
69.5
96.5
81.0
650
11800
13800
2
3.5
4
61.5
62
83.5
83
1
NN3011ZTB
NN3011ZTB
55
90
26
1.1
41.0
48.5
81.0
650
12400
16400
2
3.5
4
61.5
62
83.5
83
1
NN3012MB
NN3012MB
60
95
26
1.1
73.5
106
86.1
697
9700
11700
2
3.5
4
66.5
67
88.5
88
1
NN3012TB
NN3012TB
60
95
26
1.1
73.5
106
86.1
697
11000
13000
2
3.5
4
66.5
67
88.5
88
1
NN3012ZTB
NN3012ZTB
60
95
26
1.1
43.5
53
86.1
697
11600
15400
2
3.5
4
66.5
67
88.5
88
1
NN3013MB
NN3013MB
65
100
26
1.1
77.0
116
91.0
746
9100
11000
2
3.5
4
71.5
72
93.5
93
1
NN3013TB
NN3013TB
65
100
26
1.1
77.0
116
91.0
746
10400
12200
2
3.5
4
71.5
72
93.5
93
1
NN3013ZTB
NN3013ZTB
65
100
26
1.1
46.0
58.0
91.0
746
10900
14500
2
3.5
4
71.5
72
93.5
93
1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청