BNR10?BER10계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
초고속 앵귤러 볼베어링(로바스트 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_robu_series/bnr10_ber10_asmtab.prj},{NB=NSK_75BER10X},{IDNR=},{ORDER=75BER10X},{SD=75},{D=115},{B=20},{R=1.1},{R1=0.6},{CR=21.600},{COR=19.800},{AAL=23.700},{ELC=31.900},{MASS=638.000},{LG=20000},{LO=31600},{PPATH=bnr10_ber10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
30BNR10S
30BNR10S
30
55
13
1.0
0.6
8.650
5.750
8.200
13.300
124.000
33000
47100
30BNR10H
30BNR10H
30
55
13
1.0
0.6
8.650
5.750
5.350
13.300
116.000
42400
65900
30BNR10X
30BNR10X
30
55
13
1.0
0.6
8.650
5.750
5.350
13.300
116.000
49500
77700
30BER10S
30BER10S
30
55
13
1.0
0.6
8.300
5.500
9.650
16.300
124.000
28300
40000
30BER10H
30BER10H
30
55
13
1.0
0.6
8.300
5.500
6.500
16.300
116.000
37700
58900
30BER10X
30BER10X
30
55
13
1.0
0.6
8.300
5.500
6.500
16.300
116.000
44800
70600
35BNR10S
35BNR10S
35
62
14
1.0
0.6
10.100
7.100
10.200
14.800
164.000
28900
41300
35BNR10H
35BNR10H
35
62
14
1.0
0.6
10.100
7.100
6.700
14.800
154.000
37200
57800
35BNR10X
35BNR10X
35
62
14
1.0
0.6
10.100
7.100
6.700
14.800
154.000
43300
68100
35BER10S
35BER10S
35
62
14
1.0
0.6
9.700
6.850
12.000
18.200
164.000
24800
35100
35BER10H
35BER10H
35
62
14
1.0
0.6
9.700
6.850
8.100
18.200
154.000
33000
51600
35BER10X
35BER10X
35
62
14
1.0
0.6
9.700
6.850
8.100
18.200
154.000
39200
61900
40BNR10S
40BNR10S
40
68
15
1.0
0.6
10.600
7.950
11.500
16.200
204.000
26000
37100
40BNR10H
40BNR10H
40
68
15
1.0
0.6
10.600
7.950
7.500
16.200
193.000
33400
51900
40BNR10X
40BNR10X
40
68
15
1.0
0.6
10.600
7.950
7.500
16.200
193.000
38900
61200
40BER10S
40BER10S
40
68
15
1.0
0.6
10.100
7.650
13.500
19.900
204.000
22300
31500
40BER10H
40BER10H
40
68
15
1.0
0.6
10.100
7.650
9.100
19.900
193.000
29700
46300
40BER10X
40BER10X
40
68
15
1.0
0.6
10.100
7.650
9.100
19.900
193.000
35200
55600
45BNR10S
45BNR10S
45
75
16
1.0
0.6
11.700
9.000
12.700
17.600
259.000
23400
33400
45BNR10H
45BNR10H
45
75
16
1.0
0.6
11.700
9.000
8.350
17.600
246.000
30000
46700
45BNR10X
45BNR10X
45
75
16
1.0
0.6
11.700
9.000
8.350
17.600
246.000
35000
55000
45BER10S
45BER10S
45
75
16
1.0
0.6
11.200
8.600
15.000
21.800
259.000
20000
28400
45BER10H
45BER10H
45
75
16
1.0
0.6
11.200
8.600
10.100
21.800
246.000
26700
41700
45BER10X
45BER10X
45
75
16
1.0
0.6
11.200
8.600
10.100
21.800
246.000
31700
50000
50BNR10S
50BNR10S
50
80
16
1.0
0.6
12.200
9.900
14.000
18.400
281.000
21600
30800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청