SNN형/축경 20-140mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
SNN형 Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/snn_series_pb/snn_tsd_20_140_mm.prj},{NB=NSK_SNN613 2},{IDNR=},{ORDER=SNN613 2},{VERS=1},{MD=60},{D1=60},{SBBN=2313K},{AN=22313EAKE4},{AD=H2313X},{HON=SNN613},{PLB=SNN516-613},{D=140},{H=95},{J=260},{N=28},{N1=22},{A=130},{L=315},{L1=90},{A1=90},{H1=32},{H2=175},{G=58},{J1=244},{J2=52},{N2=18},{J3=15},{J4=15},{N3=12},{M=16},{T=M16},{TD=16},{TM=16},{ST=24},{K=10},{S=M20},{S1=20},{P=R 1/4},{PP=13.157},{MASS=10.200},{LRN=SR 140 x 10},{Q=1},{SC=1},{B=3},{OKO=1},{PLUG=2},{MD3=11},{POMER=3.3},{KOR=1.0},{ALF=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
HON
형번
ⁿ/ₐ
PLB
형번
ⁿ/ₐ
D
직경
[mm]
H
길이
[mm]
J
길이
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
길이
[mm]
H1
길이
[mm]
H2
길이
[mm]
G
길이
[mm]
J1
길이
[mm]
J2
길이
[mm]
J3
길이
[mm]
J4
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
S
호칭
[mm]
P
플러그(PLUG) 경
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
SNN505 1
20
1205K
-
H 205X
SNN505
SNN505
52
40
130
20
15
70
165
46
22
73
25
0
0
7
7
M10
M12
R 1/8
1.450
SR 52 x 5
2
SNN505 2
20
2205K
22205CKE4
H 305X
SNN505
SNN505
52
40
130
20
15
70
165
46
22
73
25
0
0
7
7
M10
M12
R 1/8
1.450
SR 52 x 7
1
SNN605 1
20
1305K
21305CDKE4
H 305X
SNN605
SNN506-605
62
50
150
20
15
80
185
52
22
88
32
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.000
SR 62 x 7,5
2
SNN605 2
20
2305K
-
H2305X
SNN605
SNN506-605
62
50
150
20
15
80
185
52
22
88
32
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.000
SR 62 x 8
1
SNN506 1
25
1206K
-
H 206X
SNN506
SNN506-605
62
50
150
20
15
80
185
52
22
88
32
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.000
SR 62 x 8
2
SNN506 2
25
2206K
22206CKE4
H 306X
SNN506
SNN506-605
62
50
150
20
15
80
185
52
22
88
32
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.000
SR 62 x 12
1
SNN606 1
25
1306K
21306CDKE4
H 306X
SNN606
SNN507-606
72
50
150
20
15
85
185
52
22
93
34
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.200
SR 72 x 7,5
2
SNN606 2
25
2306K
-
H2306X
SNN606
SNN507-606
72
50
150
20
15
85
185
52
22
93
34
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.200
SR 72 x 7
1
SNN507 1
30
1207K
-
H 207X
SNN507
SNN507-606
72
50
150
20
15
85
185
52
22
93
34
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.200
SR 72 x 8,5
2
SNN507 2
30
2207K
22207CKE4
H 307X
SNN507
SNN507-606
72
50
150
20
15
85
185
52
22
93
34
0
0
8
8
M10
M12
R 1/8
2.200
SR 72 x 11
1
SNN607 1
30
1307K
21307CDKE4
H 307X
SNN607
SNN508-607
80
60
170
20
15
90
205
60
25
107
39
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
2.900
SR 80 x 9
2
SNN607 2
30
2107K
-
H2307X
SNN607
SNN508-607
80
60
170
20
15
90
205
60
25
107
39
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
2.900
SR 80 x 8
1
SNN508 1
35
1208K
-
H 208X
SNN508
SNN508-607
80
60
170
20
15
90
205
60
25
107
39
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
2.900
SR 80 x 10,5
2
SNN508 2
35
2208K
22208CDKE4
H 308X
SNN508
SNN508-607
80
60
170
20
15
90
205
60
25
107
39
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
2.900
SR 80 x 8
2
SNN608 1
35
1308K
21308CDKE4
H 308X
SNN608
SNN510-608
90
60
170
20
15
95
205
60
25
113
41
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
3.100
SR 90 x 9
2
SNN608 2
35
2308K
22308CDKE4
H2308X
SNN608
SNN510-608
90
60
170
20
15
95
205
60
25
113
41
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
3.100
SR 90 x 8
1
SNN509 1
40
1209K
-
H 209X
SNN509
SNN509
85
60
170
20
15
90
205
60
25
111
30
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
3.000
SR 85 x 5,5
2
SNN509 2
40
2209K
22209CDKE4
H 309X
SNN509
SNN509
85
60
170
20
15
90
205
60
25
111
30
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
3.000
SR 85 x 7
1
SNN609 1
40
1309K
21309EAKE4
H 309X
SNN609
SNN511-609
100
70
210
24
18
100
255
70
28
129
44
200
40
10
10
M12
M16
R 1/8
4.800
SR 100 x 9,5
2
SNN609 2
40
2309K
22309CDKE4
H2309X
SNN609
SNN511-609
100
70
210
24
18
100
255
70
28
129
44
200
40
10
10
M12
M16
R 1/8
4.800
SR 100 x 8
1
SNN510 1
45
1210K
-
H 210X
SNN510
SNN510-608
90
60
170
20
15
95
205
60
25
113
41
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
3.100
SR 90 x 10,5
2
SNN510 2
45
2210K
22210CDKE4
H 310X
SNN510
SNN510-608
90
60
170
20
15
95
205
60
25
113
41
160
34
9
9
M10
M12
R 1/8
3.100
SR 90 x 9
2
SNN610 1
45
1310K
21310EAKE4
H 310X
SNN610
SNN512-610
110
70
210
24
18
110
255
70
30
134
48
200
40
10
10
M12
M16
R 1/8
5.400
SR 110 x 10,5
2
SNN610 2
45
2310K
22310EAKE4
H2310X
SNN610
SNN512-610
110
70
210
24
18
110
255
70
30
134
48
200
40
10
10
M12
M16
R 1/8
5.400
SR 110 x 8
1
SNN511 1
50
1211K
-
H 211X
SNN511
SNN511-609
100
70
210
24
18
100
255
70
28
129
44
200
40
10
10
M12
M16
R 1/8
4.800
SR 100 x 11,5
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청