Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07181 - Eye bolts with long thread
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07181.prj},{NB=07181-24160},{BEST=07181-24160},{MATERIAL=Stahl},{D1=M24},{D2=22},{D3=45},{L=160},{L1=40},{S=25},{R=10},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059495443768},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.000},{ZGT=max. 2 P (unvollständiges Gewinde)},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
L1 max.
[mm]
S
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07181-0650
07181-0650
Steel
M6
6
14
50
14
7
4
0.0130
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0660
07181-0660
Steel
M6
6
14
60
14
7
4
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0670
07181-0670
Steel
M6
6
14
70
14
7
4
0.0167
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0680
07181-0680
Steel
M6
6
14
80
14
7
4
0.0184
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0850
07181-0850
Steel
M8
8
18
50
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0860
07181-0860
Steel
M8
8
18
60
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0870
07181-0870
Steel
M8
8
18
70
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-0880
07181-0880
Steel
M8
8
18
80
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-08100
07181-08100
Steel
M8
8
18
100
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1050
07181-1050
Steel
M10
10
20
50
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1060
07181-1060
Steel
M10
10
20
60
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1070
07181-1070
Steel
M10
10
20
70
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1080
07181-1080
Steel
M10
10
20
80
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-10100
07181-10100
Steel
M10
10
20
100
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-10120
07181-10120
Steel
M10
10
20
120
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1250
07181-1250
Steel
M12
12
25
50
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1260
07181-1260
Steel
M12
12
25
60
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1270
07181-1270
Steel
M12
12
25
70
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1280
07181-1280
Steel
M12
12
25
80
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-12100
07181-12100
Steel
M12
12
25
100
23
14
6
0.0980
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-12120
07181-12120
Steel
M12
12
25
120
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-12130
07181-12130
Steel
M12
12
25
130
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1670
07181-1670
Steel
M16
16
32
70
27
17
6
0.1400
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-1680
07181-1680
Steel
M16
16
32
80
27
17
6
0.1520
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07181-16100
07181-16100
Steel
M16
16
32
100
27
17
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495443683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청