Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07172 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07172.prj},{NB=07172-508X16},{BEST=07172-508X16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{B=16},{D=M 8},{D1=18.0},{L=16},{LS=0.00},{LG=0},{K=8.1},{SW=13},{FESTKL=10.9},{GEW=0.0149},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495351438},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07172-406X12
07172-406X12
Steel
Galvanized
12
M 6
14.2
12
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-406X16
07172-406X16
Steel
Galvanized
16
M 6
14.2
16
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-406X20
07172-406X20
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
20
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0075
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-406X25
07172-406X25
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
25
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-406X30
07172-406X30
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
30
7.00
12
6.6
10
8.8
0.0101
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X12
07172-408X12
Steel
Galvanized
12
M 8
18.0
12
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0134
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X16
07172-408X16
Steel
Galvanized
16
M 8
18.0
16
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0144
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X20
07172-408X20
Steel
Galvanized
20
M 8
18.0
20
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0157
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X25
07172-408X25
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
25
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X30
07172-408X30
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
30
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0192
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X35
07172-408X35
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
35
6.75
13
8.1
13
8.8
0.0196
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X40
07172-408X40
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
40
11.75
18
8.1
13
8.8
0.0219
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X50
07172-408X50
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
50
21.75
28
8.1
13
8.8
0.0270
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-408X60
07172-408X60
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
60
31.75
38
8.1
13
8.8
0.0306
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-410X20
07172-410X20
Steel
Galvanized
20
M10
22.3
20
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0258
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-410X25
07172-410X25
Steel
Galvanized
25
M10
22.3
25
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0281
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-410X30
07172-410X30
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
30
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0292
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-410X35
07172-410X35
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
35
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0305
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-410X40
07172-410X40
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
40
6.50
14
10.4
16
8.8
0.0353
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-410X50
07172-410X50
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
50
16.50
24
10.4
16
8.8
0.0420
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-412X20
07172-412X20
Steel
Galvanized
20
M12
26.6
20
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0361
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-412X25
07172-412X25
Steel
Galvanized
25
M12
26.6
25
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0414
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-412X30
07172-412X30
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
30
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0448
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-412X40
07172-412X40
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
40
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0518
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07172-412X50
07172-412X50
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
50
11.25
20
11.8
18
8.8
0.0625
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495351308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
07217 - Hexagon nuts with flange EN 1661
norelem
30.05.2024
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07170 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
07300 - Washers medium DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
29050 - Round and square tubes
norelem
26.06.2024
07590 - Slotted round nuts DIN 1804
norelem
30.05.2024
07213 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
norelem
30.05.2024
07173 - Hexagon head bolts with serrated flange
norelem
30.05.2024
29006 - Tube clamps T-angle, aluminum
norelem
26.06.2024
07216 - Hexagon nut with serrated flange
norelem
30.05.2024
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청