Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07040 - T-slot bolts DIN 787
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07040.prj},{NB=07040-18125},{BEST=07040-18125},{RAI=18},{D1=M 16},{L=125},{A=17.7},{B=85},{E1=28},{K=10},{GEW=0.2376},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495144283},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{XA=13.50},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
RAI
Slot nominal size
[mm]
D1
thread
[mm]
L
Length
[mm]
A
width
[mm]
B
width
[mm]
E1
E1/E2
[mm]
K
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07040-0625
07040-0625
6
M6
25
5.7
15
10
4
0.0070
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-0640
07040-0640
6
M 6
40
5.7
28
10
4
0.0104
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-0663
07040-0663
6
M 6
63
5.7
40
10
4
0.0147
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-0832
07040-0832
8
M 8
32
7.7
22
13
6
0.0183
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-0850
07040-0850
8
M 8
50
7.7
35
13
6
0.0235
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-0880
07040-0880
8
M 8
80
7.7
50
13
6
0.0327
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1040
07040-1040
10
M 10
40
9.7
30
15
6
0.0311
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1063
07040-1063
10
M 10
63
9.7
45
15
6
0.0431
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-10100
07040-10100
10
M 10
100
9.7
60
15
6
0.0604
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1250
07040-1250
12
M 12
50
11.7
35
18
7
0.0550
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1263
07040-1263
12
M 12
63
11.7
40
18
7
0.0644
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1280
07040-1280
12
M 12
80
11.7
55
18
7
0.0760
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-12100
07040-12100
12
M 12
100
11.7
65
18
7
0.0899
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-12125
07040-12125
12
M 12
125
11.7
75
18
7
0.1077
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-12160
07040-12160
12
M 12
160
11.7
100
18
7
0.1323
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-12200
07040-12200
12
M 12
200
11.7
120
18
7
0.1641
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495143910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1450
07040-1450
14
M 12
50
13.7
35
22
8
0.0708
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1463
07040-1463
14
M 12
63
13.7
45
22
8
0.0814
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-1480
07040-1480
14
M 12
80
13.7
55
22
8
0.0922
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-14100
07040-14100
14
M 12
100
13.7
65
22
8
0.1070
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-14125
07040-14125
14
M 12
125
13.7
75
22
8
0.1291
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-14160
07040-14160
14
M 12
160
13.7
100
22
8
0.1498
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-14200
07040-14200
14
M 12
200
13.7
120
22
8
0.1772
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-16631
07040-16631
16
M 14
63
15.7
45
25
9
0.1168
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07040-16801
07040-16801
16
M 14
80
15.7
55
25
9
0.1325
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495144269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
07060 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
norelem
30.05.2024
07320 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
07061 - Nuts for T-slots long
norelem
30.05.2024
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
07260 - Hexagon nuts height 1.5xD, DIN 6330 enhanced
norelem
30.05.2024
07242 - Hexagonal nuts with no-loss washer
norelem
30.05.2024
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.05.2024
04070 - Clamp straps stepped-heel, steel or aluminium
norelem
30.05.2024
06391 - Tension levers flat internal thread, stainless steel
norelem
30.05.2024
07200 - Wing nuts DIN 315
norelem
30.05.2024
07217 - Hexagon nuts with flange EN 1661
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청