Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03152-20 - Centring sleeves steel
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Locating elements / systems
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/positionierelemente_u_systeme/03152-20.prj},{NB=03152-20-30060},{BEST=03152-20-30060},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{D1=25},{D2=M12},{L=60},{L1=12},{GEW=0.1800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807100},{EAN=4059495976471},{FILTER=NORELEM},{NDM=12},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03152-20-14020
03152-20-14020
Stahl
14
11
M8
20
8
0.0330
Yes0.51
84807100
4059495976167
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14030
03152-20-14030
Stahl
14
11
M8
30
8
0.4000
Yes
84807100
4059495976174
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14040
03152-20-14040
Stahl
14
11
M8
40
8
0.5100
Yes
84807100
4059495976181
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14050
03152-20-14050
Stahl
14
11
M8
50
8
0.6300
Yes
84807100
4059495976198
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14060
03152-20-14060
Stahl
14
11
M8
60
8
0.7700
Yes
84807100
4059495976204
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14070
03152-20-14070
Stahl
14
11
M8
70
8
0.8700
Yes
84807100
4059495976211
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14080
03152-20-14080
Stahl
14
11
M8
80
8
0.9800
Yes
84807100
4059495976228
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-14100
03152-20-14100
Stahl
14
11
M8
100
8
0.1070
Yes
84807100
4059495976235
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20030
03152-20-20030
Stahl
20
16
M12
30
12
0.0360
Yes
84807100
4059495976242
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20040
03152-20-20040
Stahl
20
16
M12
40
12
0.0450
Yes
84807100
4059495976259
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20050
03152-20-20050
Stahl
20
16
M12
50
12
0.0530
Yes
84807100
4059495976266
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20060
03152-20-20060
Stahl
20
16
M12
60
12
0.0690
Yes
84807100
4059495976273
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20070
03152-20-20070
Stahl
20
16
M12
70
12
0.0850
Yes
84807100
4059495976280
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20080
03152-20-20080
Stahl
20
16
M12
80
12
0.1020
Yes
84807100
4059495976297
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20100
03152-20-20100
Stahl
20
16
M12
100
12
0.1190
Yes
84807100
4059495976303
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20120
03152-20-20120
Stahl
20
16
M12
120
12
0.1310
Yes
84807100
4059495976310
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20140
03152-20-20140
Stahl
20
16
M12
140
12
0.1510
Yes
84807100
4059495976327
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-20160
03152-20-20160
Stahl
20
16
M12
160
12
0.1670
Yes
84807100
4059495976334
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26030
03152-20-26030
Stahl
26
21
M12
30
12
0.0500
Yes
84807100
4059495976341
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26040
03152-20-26040
Stahl
26
21
M12
40
12
0.0600
Yes
84807100
4059495976358
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26050
03152-20-26050
Stahl
26
21
M12
50
12
0.0800
Yes
84807100
4059495976365
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26060
03152-20-26060
Stahl
26
21
M12
60
12
0.1000
Yes
84807100
4059495976372
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26070
03152-20-26070
Stahl
26
21
M12
70
12
0.1200
Yes
84807100
4059495976389
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26080
03152-20-26080
Stahl
26
21
M12
80
12
0.1400
Yes
84807100
4059495976396
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03152-20-26100
03152-20-26100
Stahl
26
21
M12
100
12
0.1600
Yes
84807100
4059495976402
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청