카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
CO-PN Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (Two-way shut-off)
Compact CUPLA, Body Material Brass / Stainless Steel
For connection to tube
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_twoway/compact_cupla/for_connection_to_tube/pn_type_plug.prj},{NB=CCB26837-00_CO-60PN_BRASS_EPDM_c},{ASSYNO=CB26837},{MODEL=CO-60PN},{S=φ6 x φ8},{MT=BRASS},{M=25},{L=(37.5)},{L1=37.5},{D=15.5},{H1=Hex.14},{H2=Hex.13},{XH=13},{B=4.2},{SM=EPDM},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=CO-60PN BRASS EPDM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application (Tube)
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
ΦD
[mm]
H1
H1 (WAF)
ⁿ/ₐ
H2
H2 (WAF)
ⁿ/ₐ
B
ΦB
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
CO-40PN BRASS FKM
CO-40PN BRASS FKM
CB26797
φ4 x φ6
BRASS
23
(38.5)
15.5
Hex.14
Hex.10
2.5
FKM
CO-40PN BRASS EPDM
CO-40PN BRASS EPDM
CB26829
φ4 x φ6
BRASS
23
(38.5)
15.5
Hex.14
Hex.10
2.5
EPDM
CO-60PN BRASS FKM
CO-60PN BRASS FKM
CB26805
φ6 x φ8
BRASS
25
(37.5)
15.5
Hex.14
Hex.13
4.2
FKM
CO-60PN BRASS EPDM
CO-60PN BRASS EPDM
CB26837
φ6 x φ8
BRASS
25
(37.5)
15.5
Hex.14
Hex.13
4.2
EPDM
CO-40PN SUS FKM
CO-40PN SUS FKM
CB26801
φ4 x φ6
SUS
22
(38.5)
15.5
Hex.14
Hex.10
2.5
FKM
CO-40PN SUS EPDM
CO-40PN SUS EPDM
CB26833
φ4 x φ6
SUS
22
(38.5)
15.5
Hex.14
Hex.10
2.5
EPDM
CO-60PN SUS FKM
CO-60PN SUS FKM
CB26809
φ6 x φ8
SUS
24
(37.5)
15.5
Hex.14
Hex.13
4.2
FKM
CO-60PN SUS EPDM
CO-60PN SUS EPDM
CB26841
φ6 x φ8
SUS
24
(37.5)
15.5
Hex.14
Hex.13
4.2
EPDM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청