KF 15 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kf/rf_1500_asmtab.prj},{NB=KF15-125.4--(0)},{COD=RF1500-125-C},{CODE=KF15-125.4},{CU=125},{L=304},{LMIN=179},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=150},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=1530},{F1I=2628},{F1P=3286},{V=347.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=2.47},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB50','05572','rv_fb2.jpg','FBA50','05918','rv_fba2.jpg','FS250','04754','rv_fs2_2.jpg','FS2A50','06189','rv_fs2a2.jpg','FC50A','05573/C','rv_fc2.jpg','FCQC50','05569/C','rv_fcqc2.jpg','FT63','06153','rv_ft2.jpg','FTP63','06162','rv_ftp2.jpg'},{VERS=1500},{ED=1.000},{FT=92.000},{V2=0.34734},{S2=10.17876},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{PPATH=rf_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KF15-13.4
KF15-13.4
13
80
67
3
63
36
150
20
1530
2168
2546
52.0
10.18
1.8
1.15
0
80
KF15-16.4
KF15-16.4
16
86
70
3
63
36
150
20
1530
2230
2642
60.0
10.18
1.8
1.18
0
80
KF15-19.4
KF15-19.4
19
92
73
3
63
36
150
20
1530
2279
2720
68.0
10.18
1.8
1.22
0
80
KF15-25.4
KF15-25.4
25
104
79
3
63
36
150
20
1530
2353
2838
84.0
10.18
1.8
1.29
0
80
KF15-32.4
KF15-32.4
32
118
86
3
63
36
150
20
1530
2414
2935
102.0
10.18
1.8
1.37
0
80
KF15-38.4
KF15-38.4
38
130
92
3
63
36
150
20
1530
2452
2997
118.0
10.18
1.8
1.44
0
80
KF15-50.4
KF15-50.4
50
154
104
3
63
36
150
20
1530
2506
3085
149.0
10.18
1.8
1.58
0
80
KF15-63.4
KF15-63.4
63
180
117
3
63
36
150
20
1530
2544
3148
184.0
10.18
1.8
1.74
0
80
KF15-75.4
KF15-75.4
75
204
129
3
63
36
150
20
1530
2570
3190
215.0
10.18
1.8
1.88
0
80
KF15-80.4
KF15-80.4
80
214
134
3
63
36
150
20
1530
2578
3204
229.0
10.18
1.8
1.94
0
80
KF15-100.4
KF15-100.4
100
254
154
3
63
36
150
20
1530
2605
3249
281.0
10.18
1.8
2.18
0
80
KF15-125.4
KF15-125.4
125
304
179
3
63
36
150
20
1530
2628
3286
347.0
10.18
1.8
2.47
0
80
KF15-13.4-C
KF15-13.4-C
13
80
67
3
63
36
0
20
0
0
0
52.0
10.18
1.8
1.15
0
80
KF15-16.4-C
KF15-16.4-C
16
86
70
3
63
36
0
20
0
0
0
60.0
10.18
1.8
1.18
0
80
KF15-19.4-C
KF15-19.4-C
19
92
73
3
63
36
0
20
0
0
0
68.0
10.18
1.8
1.22
0
80
KF15-25.4-C
KF15-25.4-C
25
104
79
3
63
36
0
20
0
0
0
84.0
10.18
1.8
1.29
0
80
KF15-32.4-C
KF15-32.4-C
32
118
86
3
63
36
0
20
0
0
0
102.0
10.18
1.8
1.37
0
80
KF15-38.4-C
KF15-38.4-C
38
130
92
3
63
36
0
20
0
0
0
118.0
10.18
1.8
1.44
0
80
KF15-50.4-C
KF15-50.4-C
50
154
104
3
63
36
0
20
0
0
0
149.0
10.18
1.8
1.58
0
80
KF15-63.4-C
KF15-63.4-C
63
180
117
3
63
36
0
20
0
0
0
184.0
10.18
1.8
1.74
0
80
KF15-75.4-C
KF15-75.4-C
75
204
129
3
63
36
0
20
0
0
0
215.0
10.18
1.8
1.88
0
80
KF15-80.4-C
KF15-80.4-C
80
214
134
3
63
36
0
20
0
0
0
229.0
10.18
1.8
1.94
0
80
KF15-100.4-C
KF15-100.4-C
100
254
154
3
63
36
0
20
0
0
0
281.0
10.18
1.8
2.18
0
80
KF15-125.4-C
KF15-125.4-C
125
304
179
3
63
36
0
20
0
0
0
347.0
10.18
1.8
2.47
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청