피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Foot mount
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
China CCC Certified Gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/china_ccc_cert_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/foot_mount.prj},{NB=GL12N160-CSML15WKCC},{VT=Single phase 200V},{MCT=15},{B=-},{RTVIS=1/160},{OSH=12},{TBT=K-BOX},{PTB=},{R1=240},{X=Geard Motor},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{TOIT=K},{GH=MGL12},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=75M},{MF=Foot type},{BW=-},{MC=Single phase 200V},{OS=12},{TREE=1},{PPATH=parts/g_type_gearmotor_asmtpl.prj},{TFX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
[W]
B
Brake
ⁿ/ₐ
RTVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GL12N005-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/5
12
Lead wire
GL12N005-CTML15NN
GL12N007-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/7.5
12
Lead wire
GL12N007-CTML15NN
GL12N010-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/10
12
Lead wire
GL12N010-CTML15NN
GL12N015-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/15
12
Lead wire
GL12N015-CTML15NN
GL12N020-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/20
12
Lead wire
GL12N020-CTML15NN
GL12N025-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/25
12
Lead wire
GL12N025-CTML15NN
GL12N030-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/30
12
Lead wire
GL12N030-CTML15NN
GL12N040-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/40
12
Lead wire
GL12N040-CTML15NN
GL12N050-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/50
12
Lead wire
GL12N050-CTML15NN
GL12N060-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/60
12
Lead wire
GL12N060-CTML15NN
GL12N080-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/80
12
Lead wire
GL12N080-CTML15NN
GL12N100-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/100
12
Lead wire
GL12N100-CTML15NN
GL12N120-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/120
12
Lead wire
GL12N120-CTML15NN
GL12N160-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/160
12
Lead wire
GL12N160-CTML15NN
GL12N200-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/200
12
Lead wire
GL12N200-CTML15NN
GL12N240-CTML15NN
3-Phase 200V
15
-
1/240
12
Lead wire
GL12N240-CTML15NN
GL12N005-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/5
12
Lead wire
GL12N005-CTML25NN
GL12N007-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/7.5
12
Lead wire
GL12N007-CTML25NN
GL12N010-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/10
12
Lead wire
GL12N010-CTML25NN
GL12N015-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/15
12
Lead wire
GL12N015-CTML25NN
GL12N020-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/20
12
Lead wire
GL12N020-CTML25NN
GL12N025-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/25
12
Lead wire
GL12N025-CTML25NN
GL12N030-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/30
12
Lead wire
GL12N030-CTML25NN
GL12N040-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/40
12
Lead wire
GL12N040-CTML25NN
GL12N050-CTML25NN
3-Phase 200V
25
-
1/50
12
Lead wire
GL12N050-CTML25NN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청