Foot mount
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
L shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/dstc_products/standard_gm/gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/gm_l_shaft/h2_gm_l_l_asmtab.prj},{NB=H2LB-50L-120-220},{OSH=50},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=2.2kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='S100','100W','200','200W','400','400W'},{BVIS=Yes},{RVIS=1/120},{TBVIS=T-BOX(steel)},{TOIVIS=-},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200',1500,'1/1500'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
BT
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of input
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2LM-32L-5-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/5
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-5-075
H2LM-32L-10-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/10
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-10-075
H2LM-32L-15-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/15
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-15-075
H2LM-32L-20-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/20
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-20-075
H2LM-32L-25-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/25
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-25-075
H2LM-32L-30-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/30
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-30-075
H2LM-32L-40-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/40
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-40-075
H2LM-32L-50-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/50
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-50-075
H2LM-32L-60-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/60
32
T-BOX(steel)
-
H2LM-32L-60-075
H2LM-40L-80-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/80
40
T-BOX(steel)
-
H2LM-40L-80-075
H2LM-40L-100-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/100
40
T-BOX(steel)
-
H2LM-40L-100-075
H2LM-40L-120-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/120
40
T-BOX(steel)
-
H2LM-40L-120-075
H2LM-40L-160-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/160
40
T-BOX(steel)
-
H2LM-40L-160-075
H2LM-40L-200-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/200
40
T-BOX(steel)
-
H2LM-40L-200-075
H2LM-40L-240-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/240
40
T-BOX(steel)
-
H2LM-40L-240-075
H2LM-50L-300-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/300
50
T-BOX(steel)
-
H2LM-50L-300-075
H2LM-50L-375-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/375
50
T-BOX(steel)
-
H2LM-50L-375-075
H2LM-50L-450-075
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/450
50
T-BOX(steel)
-
H2LM-50L-450-075
H2LB-32L-5-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/5
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-5-075
H2LB-32L-10-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/10
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-10-075
H2LB-32L-15-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/15
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-15-075
H2LB-32L-20-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/20
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-20-075
H2LB-32L-25-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/25
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-25-075
H2LB-32L-30-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/30
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-30-075
H2LB-32L-40-075
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/40
32
T-BOX(steel)
-
H2LB-32L-40-075
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청