광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJE42T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Hybrid Stepper
PJE Series
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_hybrid_stepper/pje_series/pje42t.prj},{NB=PJE42T-34D14},{SL=34},{E=},{NOP=2},{BAS=1.8},{PA=+/-0.09},{RPM=0.025},{D=Continuous},{DS=500},{IR=100},{IC=B},{TR=80},{LF=5000},{OAT=0 ~ +50},{OAH=20% ~ 90% },{SAT=-20 ~ +70},{SAH=15% ~ 95% }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
W
Winding
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Phases
ⁿ/ₐ
BAS
Basic Step Angle
[°]
PA
Positional Accuracy (no load)
[°]
RCP
Rated Current/Phase
[A]
RP
Resistance/Phase @ 20°C
[Ω]
IP
Inductance/Phase @ 1KHz
[mH]
HT
Holding Torque
[Nm]
RI
Rotor Inertia
[g • cm2]
WEIGHT
Mass
[kg]
RPM
Radial Play (Max) (Load/450g)
[mm]
AX
Axial Play (Max) (Load/920g)
[mm]
D
Duty
ⁿ/ₐ
DS
Dielectric Strength
[V]
IR
Insulation Resistance
[MΩ]
IC
Insulation Class (UL)
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rise
[K/Max]
LF
Life (Hours)
[Min]
OAT
Operation Ambient Temperature
[°C]
OAH
Operation Ambient Humidity
[% RH]
SAT
Storage Ambient Temperature
[°C]
SAH
Storage Ambient Humidity
[°C]
PJE42T-34D14
PJE42T-34D14
D
2
1.8
+/-0.09
1.2
2.10
3.70
0.30
~54
~0.3
0.025
0.075
Continuous
500
100
B
80
5000
0 ~ +50
20% ~ 90%
-20 ~ +70
15% ~ 95%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청