SAA-F, SBB-RK (Cylindrical bore with set screws, cylindrical outside surface)
FYH INC.
Ball bearing inserts
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/ball_bearing_inserts/saa_f_sbb_rk_asmtab.prj},{NB=SAA206-19FP7},{SD=-},{SDX=30.162},{SDI=1 3/16},{D=62},{B=23.8},{B1=35.7},{C=18},{SR=1.0},{CR=19.5},{COR=11.3},{SF0=13.9},{CNSORDERNO=SAA206-19FP7},{S=9.0},{S1=14.8},{S2=6.0},{SD1=44.5},{G=5/16-24UNF},{M=0.34},{SD4=6.7},{SD6=40.400},{C2=15.900},{SD7=0.000},{B1X=35.700},{SD1X=44.5},{GX=0.3125},{GP=0.000},{PPATH=parts/saa_f_sbb_rk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
SDI
Shaft Diameter (inch)
[인치]
D
Dimensions
[mm]
B
Dimensions
[mm]
B1
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
SR
Dimensions
[mm]
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Load Ratings
[kN]
SF0
Factor
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
S
Dimensions
[mm]
S1
Dimensions
[mm]
S2
Dimensions
[mm]
SD1
Dimensions
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
M
Mass
ⁿ/ₐ
SD4
Hole Diameter
[mm]
SBB201RK
12
-
40
22.0
-
12
0.6
9.55
4.80
13.2
SBB201RK
6.0
16.0
4.0
-
M5×0.5
0.10
-
SAA201FP7
12
-
40
19.1
28.6
13
0.6
9.55
4.80
13.2
SAA201FP7
6.5
12.6
4.8
28.6
M6×0.75
0.13
5
SBB201-8RK
-
1/2
40
22.0
-
12
0.6
9.55
4.80
13.2
SBB201-8RK
6.0
16.0
4.0
-
No.10-32UNF
0.10
-
SAA201-8FP7
-
1/2
40
19.1
28.6
13
0.6
9.55
4.80
13.2
SAA201-8FP7
6.5
12.6
4.8
28.6
1/4-28UNF
0.13
5
SBB202RK
15
-
40
22.0
-
12
0.6
9.55
4.80
13.2
SBB202RK
6.0
16.0
4.0
?
M5×0.5
0.10
-
SAA202FP7
15
-
40
19.1
28.6
13
0.6
9.55
4.80
13.2
SAA202FP7
6.5
12.6
4.8
28.6
M6×0.75
0.13
5
SBB202-10RK
-
5/8
40
22.0
-
12
0.6
9.55
4.80
13.2
SBB202-10RK
6.0
16.0
4.0
-
No.10-32UNF
0.10
-
SBB203RK
17
-
40
22.0
-
12
0.6
9.55
4.80
13.2
SBB203RK
6.0
16.0
4.0
-
M5×0.5
0.10
-
SAA203FP7
17
-
40
19.1
28.6
13
0.6
9.55
4.80
13.2
SAA203FP7
6.5
12.6
4.8
28.6
M6×0.75
0.13
5
SBB204-12RK
-
3/4
47
25.0
-
14
1.0
12.8
6.65
13.2
SBB204-12RK
7.0
18.0
5.0
-
1/4-28UNF
0.15
-
SAA204-12FP7
-
3/4
47
21.5
31
15
1.0
12.8
6.65
13.2
SAA204-12FP7
7.5
14.0
4.8
33.3
1/4-28UNF
0.19
5
SBB204RK
20
-
47
25.0
-
14
1.0
12.8
6.65
13.2
SBB204RK
7.0
18.0
5.0
-
M6×0.75
0.15
-
SAA204FP7
20
-
47
21.5
31
15
1.0
12.8
6.65
13.2
SAA204FP7
7.5
14.0
4.8
33.3
M6×0.75
0.19
5
SBB205-14RK
-
7/8
52
27.0
-
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SBB205-14RK
7.5
19.5
5.5
-
1/4-28UNF
0.18
-
SBB205-15RK
-
15/16
52
27.0
-
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SBB205-15RK
7.5
19.5
5.5
-
1/4-28UNF
0.18
-
SAA205-15FP7
-
15/16
52
21.5
31
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SAA205-15FP7
7.5
14.0
4.8
38.1
1/4-28UNF
0.23
5
SBB205RK
25
-
52
27.0
-
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SBB205RK
7.5
19.5
5.5
-
M6×0.75
0.18
-
SAA205FP7
25
-
52
21.5
31
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SAA205FP7
7.5
14.0
4.8
38.1
M6×0.75
0.23
5
SBB205-16RK
-
1
52
27.0
-
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SBB205-16RK
7.5
19.5
5.5
-
1/4-28UNF
0.18
-
SAA205-16FP7
-
1
52
21.5
31
15
1.0
14.0
7.85
13.9
SAA205-16FP7
7.5
14.0
4.8
38.1
1/4-28UNF
0.23
5
SBB206-18RK
-
1 1/8
62
30.0
-
16
1.0
19.5
11.3
13.9
SBB206-18RK
8.0
22.0
6.0
-
1/4-28UNF
0.27
-
SAA206-18FP7
-
1 1/8
62
23.8
35.7
18
1.0
19.5
11.3
13.9
SAA206-18FP7
9.0
14.8
6.0
44.5
5/16-24UNF
0.34
6.7
SBB206RK
30
-
62
30.0
-
16
1.0
19.5
11.3
13.9
SBB206RK
8.0
22.0
6.0
-
M6×0.75
0.27
-
SAA206FP7
30
-
62
23.8
35.7
18
1.0
19.5
11.3
13.9
SAA206FP7
9.0
14.8
6.0
44.5
M8×1
0.34
6.7
SBB206-19RK
-
1 3/16
62
30.0
-
16
1.0
19.5
11.3
13.9
SBB206-19RK
8.0
22.0
6.0
-
1/4-28UNF
0.27
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청