D3 - Differential Pressure & Level Transmitter
Anderson-Negele Europe-Asia
Level Measurement
Dairy, Food & Beverage
Hydrostatic
Powered by
CAD모델 선택
{negele/fuellstandmessung/lebensmittel_und_getraenke/hydrostatisch/d3_asmtab.prj},{NB=D31500405004021AP025P025X},{PC=D3},{MRB=-1...35},{MRP=-14.7...500},{OS=1.5 x nominal pressure of measuring element},{ACCD=+/- 0.15% (DIFFURV+TOPURV)},{ACCSO=+/-0.15% (SVURV)},{ACCR=0.05 %},{ACCL=0.2 % URL every 2 years},{TEP=< 0.016 % of calibrated measuring range / 5.5 °C (10 °F)},{TEA=< 0.016 % of calibrated measuring range / 5.5 °C (10 °F)},{TRP=-18...110 °C (0...230 °F), at ambient ? 71 °C (160 °F)},{TRA=-18...71 °C (0...160 °F)},{TRC=130 °C (266 °F) for 1 hour when ambient is below 60 °C (140 °F)},{RT=< 0.2 seconds},{SR=< 0.05 seconds},{CF=1},{TURL=5},{FIT=004},{TCL=0},{BURL=5},{FIT2=004},{CL2=0},{CAP=2},{CL=1},{EC=A},{TPU=P},{TPR=025},{DPU=P},{DPR=025},{Z=X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PC
Product Code
ⁿ/ₐ
D31500405004021AP025P025X
D3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청