Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Gelenkauge GA - suitable for screw jacks type N, VK and VP
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
anbauteile
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/anbauteile/ga.prj},{NB=GA-C3-20-M22},{BG=GA C 3},{C5=32},{BG1=},{BGP=GA-C3},{BGS=C3-2520},{BGSMH=},{BGM=},{BGMH=},{BGCKGT=C3-2520},{BGCTR=C3},{BF=R},{GS=1},{G1=70},{G2=47},{G3=27},{G4=20},{MAT=0},{ZB=G},{G6=30},{G7=45},{G8=M22},{G8N=22.000},{P=1.500},{G9=M8},{G9P=15.000},{G9N=8.000},{G9K=6.647},{GW=0.7},{SX=4.000},{LX=12.000},{DP=5.500},{IDNR=},{CNSCTN=8483908190},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BGP
overall size
ⁿ/ₐ
BGSMH
Hilfsv MH
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
Ø G4H8
[mm]
G6
G6h10
[mm]
G7
Ø G7
[mm]
G8
ⁿ/ₐ
G9
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GA-M0-8-M8
GA-M0
40
30
10
8
12
25
M8
M4
0.1
00000493
8483908190
The current delivery time...
GA-M1-10-M12
GA-M1
MH1-1605
55
40
15
10
15
30
M12
M5
0.2
00000494
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M1-10-M12
GA-M1
MH1-1610
55
40
15
10
15
30
M12
M5
0.2
00000494
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M1-10-M12
GA-M1
MH1-1616
55
40
15
10
15
30
M12
M5
0.2
00000494
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M2-12-M14
GA-M2
MH2-2005
63
45
18
12
20
39
M14
M6
0.3
00000495
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M2-12-M14
GA-M2
MH2-2020
63
45
18
12
20
39
M14
M6
0.3
00000495
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M3-16-M20
GA-M3
MH3-2505
78
53
20
16
30
45
M20
M8
0.6
00000496
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M4-20-M30
GA-M4
MH4-4010
100
70
30
20
35
60
M30
M8
1.2
00000497
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-M5-22-M36
GA-M5
MH5-5010
130
97
33
22
40
85
M36
M10
2.5
00000498
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-J1-40-M48x2
GA-J1
120
75
45
40
60
90
M48x2
M10
4.8
00000505
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-J2-50-M56x2
GA-J2
130
90
50
50
70
105
M56x2
M12
4.8
00000506
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-J3-60-M64x3
GA-J3
JH3-8010
155
105
60
60
80
120
M64x3
M12
8.0
00000507
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-J4-80-M72x3
GA-J4
220
135
85
80
110
145
M72x3
M12
22.5
00000508
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-J5-90-M100x3
GA-J5
300
200
100
90
120
170
M100x3
M12
31.5
00000509
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G1-16-M12x1
GA-G1
78
53
20
16
30
45
M12x1
M8
0.6
00000496
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G1-16-M20
GA-G1
78
53
20
16
30
45
M20
M8
0.6
00000496
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G2-20-M20
GA-G2
100
70
30
20
35
60
M20
M8
1.2
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G2-20-M30
GA-G2
100
70
30
20
35
60
M30
M8
1.2
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G2-20-M30
GA-G2
100
70
30
20
35
60
M30
M8
1.2
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G2-20-M30
GA-G2
100
70
30
20
35
60
M30
M8
1.2
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G3-40-M30
GA-G3
130
80
50
40
65
85
M30
M10
3.0
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-G3-40-M48x2
GA-G3
130
80
50
40
65
85
M48x2
M10
3.0
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-C3-20-M22
GA-C3
70
47
27
20
30
45
M22
M8
0.7
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-C3-20-M22
GA-C3
70
47
27
20
30
45
M22
M8
0.7
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GA-C3-20-M22
GA-C3
70
47
27
20
30
45
M22
M8
0.7
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
High-performance joint head HG - suitable for screw jacks type N, VK and VP
Neff Gewindetriebe
04.06.2024
Spindelhubgetriebe Bauart N mit Trapezgewindespindel TGS
Neff Gewindetriebe
03.06.2024
Screw Jacks Type VE with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
19.04.2024
Fork head GK - suitable for screw jacks type N, VK and VP
Neff Gewindetriebe
04.06.2024
Screw Jacks Type NE with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
19.04.2024
Shaft mounted gearboxes NA
Neff Gewindetriebe
21.03.2024
Screw Jacks Type R with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
Screw Jacks Type VK with Ball screw KGS
Neff Gewindetriebe
04.06.2024
Screw Jacks Type N with Ball screw KGS
Neff Gewindetriebe
04.06.2024
Drive shafts - GX
Neff Gewindetriebe
19.02.2024
755248 - SVS 65/20K
Blickle
10.10.2023
Fixed bearing unit BK - BK - suitable for endmachining BK
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
Ready-to-install Red Brass Flange Nut - TGM-EFM
Neff Gewindetriebe
11.06.2024
Universal joint KA-ZL - suitable for M/J- and MH/JH series
Neff Gewindetriebe
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청