3V-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
3V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v2.prj},{NB=56-3V-2},{CN=56-3V-2},{DP=54.8},{DE=57},{DMAX=22},{DMIN=12},{D=-},{TYPE=11U},{DB=40},{L=35},{S1=7.3},{S2=-},{W=27.7},{H=-},{CADDATA=563V2},{INERTIA=0.000145},{WEIGHT=0.46},{PRICE=800},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
56-3V-2
56-3V-2
54.8
57
22
12
-
11U
40
35
7.3
-
27.7
-
0.000145
0.46
60-3V-2
60-3V-2
58.8
61
24
12
-
11U
45
35
7.3
-
27.7
-
0.000199
0.55
67-3V-2
67-3V-2
65.8
68
28
12
-
11U
50
35
7.3
-
27.7
-
0.000317
0.7
71-3V-2
71-3V-2
69.8
72
30
12
-
11U
50
35
7.3
-
27.7
-
0.000397
0.78
75-3V-2
75-3V-2
73.8
76
32
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.000521
0.9
80-3V-2
80-3V-2
78.8
81
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.000666
1.01
85-3V-2
85-3V-2
83.8
86
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.000845
1.14
90-3V-2
90-3V-2
88.8
91
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.00106
1.27
95-3V-2
95-3V-2
93.8
96
35
12
-
11U
58
35
7.3
-
27.7
-
0.00133
1.41
100-3V-2
100-3V-2
98.8
101
38
12
-
11U
63
35
7.3
-
27.7
-
0.00166
1.59
110-3V-2
110-3V-2
108.8
111
38
12
-
11U
63
35
7.3
-
27.7
-
0.00244
1.91
112-3V-2
112-3V-2
110.8
113
38
12
-
11U
63
35
7.3
-
27.7
-
0.00263
1.97
120-3V-2
120-3V-2
118.8
121
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.00375
2.57
125-3V-2
125-3V-2
123.8
126
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.00438
2.76
130-3V-2
130-3V-2
128.8
131
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.0051
2.96
140-3V-2
140-3V-2
138.8
141
45
14
-
11U
76
42
14.3
-
27.7
-
0.00683
3.37
150-3V-2
150-3V-2
148.8
151
42
14
-
10U
76
42
14.3
-
27.7
17.5
0.00706
3.02
160-3V-2
160-3V-2
158.8
161
42
14
-
10U
76
42
14.3
-
27.7
17.5
0.00885
3.26
180-3V-2
180-3V-2
178.8
181
48
16
-
10U
86
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0141
4.33
200-3V-2
200-3V-2
198.8
201
48
16
-
10U
86
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0207
4.99
212-3V-2
212-3V-2
210.8
213
55
16
-
10U
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0274
6.06
224-3V-2
224-3V-2
222.8
225
55
16
-
10U
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0332
6.48
236-3V-2
236-3V-2
234.8
237
55
16
-
10U
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0399
6.92
250-3V-2
250-3V-2
248.8
251
55
16
-
10Z
100
48
20.3
-
27.7
17.5
0.0467
7.05
280-3V-2
280-3V-2
278.8
281
55
19
-
10Z
100
55
27.3
-
27.7
17.5
0.0667
8.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청