A-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
A
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/a/a3.prj},{NB=6 1/2-A-3},{CN=6 1/2-A-3},{DP=156.1},{DE=165.1},{DMAX=35},{DMIN=11},{D=8},{TYPE=22U},{DB=63},{L=32},{S1=19},{S2=39},{W=52},{H=15},{CADDATA=6_5A3},{INERTIA=0.0111},{WEIGHT=3},{PRICE=3,37},{VERS=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
2 1/2-A-3
2 1/2-A-3
54.5
63.5
21
19
8
11U
47
71
19
-
52
-
0.00041
1.1
3-A-3
3-A-3
67.2
76.2
26
11
8
21U
48
32
19
39
52
15
0.000709
1.07
3-A-3F
3-A-3F
67.2
76.2
26
11
8
41U
-
32
-
20
52
15
0.000699
1.06
3 1/2-A-3
3 1/2-A-3
79.9
88.9
28
11
8
21U
50
32
19
39
52
15
0.00125
1.34
3 1/2-A-3F
3 1/2-A-3F
79.9
88.9
33
11
8
41U
-
32
-
20
52
15
0.00133
1.45
4-A-3
4-A-3
92.6
101.6
32
11
8
21U
57
32
19
39
52
15
0.00209
1.69
4-A-3F
4-A-3F
92.6
101.6
40
11
8
41U
-
32
-
20
52
15
0.00231
1.9
4 1/2-A-3
4 1/2-A-3
105.3
114.3
32
11
8
21U
57
32
19
39
52
15
0.00321
1.99
4 1/2-A-3F
4 1/2-A-3F
105.3
114.3
47
11
8
41U
-
32
-
20
52
15
0.00377
2.42
5-A-3
5-A-3
118
127
33
11
8
22U
59
32
19
39
52
15
0.00434
2.09
5-A-3F
5-A-3F
118
127
33
11
8
44U
59
32
-
20
52
15
0.00434
2.09
5 1/2-A-3
5 1/2-A-3
130.7
139.7
35
11
8
22U
63
32
19
39
52
15
0.00612
2.41
6-A-3
6-A-3
143.4
152.4
35
11
8
22U
63
32
19
39
52
15
0.00855
2.79
6-A-3F
6-A-3F
143.4
152.4
35
11
8
40U
63
32
-
20
52
15
0.00855
2.79
6 1/2-A-3
6 1/2-A-3
156.1
165.1
35
11
8
22U
63
32
19
39
52
15
0.0111
3
6 1/2-A-3F
6 1/2-A-3F
156.1
165.1
35
13
8
40U
63
37
-
15
52
15
0.0112
3.12
7-A-3
7-A-3
168.8
177.8
42
18
-
20X
75
52
12
12
52
15
0.0141
3.93
8-A-3
8-A-3
194.2
203.2
42
18
-
20X
75
52
12
12
52
15
0.0214
4.35
8-A-3F
8-A-3F
194.2
203.2
42
14
-
50X
75
42
-
5
52
15
0.0212
4.02
9-A-3
9-A-3
219.6
228.6
42
17
-
20X
75
50
10
12
52
15
0.0313
4.78
10-A-3
10-A-3
245
254
42
17
-
20X
75
50
10
12
52
15
0.0439
5.24
10-A-3F
10-A-3F
245
254
42
14
-
50X
75
42
-
5
52
15
0.0437
4.97
11-A-3
11-A-3
270.4
279.4
42
17
-
20X
75
50
10
12
52
15
0.0594
5.7
12-A-3
12-A-3
295.8
304.8
42
17
-
20X
75
50
8
10
52
15
0.0783
6.14
13-A-3
13-A-3
321.2
330.2
44
17
-
20X
80
50
8
10
52
15
0.102
6.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청