A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
A
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/a/a1.prj},{NB=118-A-1},{CN=118-A-1},{DM=118},{DE=127},{DMAX=28},{DMIN=10},{D=-},{TYPE=23U},{DB=50},{L=28},{S1=15},{S2=7},{W=20},{H=17},{CADDATA=118A1},{INERTIA=0.00216},{WEIGHT=1.2},{PRICE=1,64}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
50-A-1
50-A-1
50
59
22
12
-
11U
40
35
15
-
20
-
0.000134
0.44
56-A-1
56-A-1
56
65
22
12
-
11U
40
35
15
-
20
-
0.00019
0.51
63-A-1
63-A-1
63
72
25
12
-
11U
45
35
15
-
20
-
0.000297
0.64
67-A-1
67-A-1
67
76
25
12
-
11U
45
35
15
-
20
-
0.000363
0.7
71-A-1
71-A-1
71
80
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
16
0.000403
0.63
75-A-1
75-A-1
75
84
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
17
0.000489
0.69
80-A-1
80-A-1
80
89
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
17
0.000606
0.75
83-A-1
83-A-1
83
92
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
16
0.000674
0.77
85-A-1
85-A-1
85
94
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
17
0.000744
0.81
88-A-1
88-A-1
88
97
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
16
0.000823
0.83
90-A-1
90-A-1
90
99
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
17
0.000906
0.87
93-A-1
93-A-1
93
102
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
16
0.001
0.9
95-A-1
95-A-1
95
104
25
10
-
21U
45
25
15
10
20
17
0.00109
0.94
98-A-1
98-A-1
98
107
28
10
-
21U
50
28
15
7
20
16
0.00129
1.11
100-A-1
100-A-1
100
109
28
10
-
21U
50
28
15
7
20
17
0.0014
1.15
103-A-1
103-A-1
103
112
28
10
-
21U
50
28
15
7
20
15.5
0.00153
1.19
106-A-1
106-A-1
106
115
28
10
-
21U
50
28
15
7
20
17
0.00173
1.26
109-A-1
109-A-1
109
118
28
10
-
21U
50
28
15
7
20
15.5
0.00188
1.29
112-A-1
112-A-1
112
121
28
10
-
21U
50
28
15
7
20
17
0.00212
1.37
118-A-1
118-A-1
118
127
28
10
-
23U
50
28
15
7
20
17
0.00216
1.2
125-A-1
125-A-1
125
134
28
10
-
23U
50
28
15
7
20
17
0.00262
1.28
132-A-1
132-A-1
132
141
28
10
-
23U
50
28
15
7
20
17
0.00315
1.36
140-A-1
140-A-1
140
149
28
10
-
23U
50
28
15
7
20
17
0.00385
1.46
150-A-1
150-A-1
150
159
32
11
-
10U
56
32
12
-
20
17
0.00496
1.75
160-A-1
160-A-1
160
169
32
11
-
10U
56
32
12
-
20
17
0.00617
1.88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청