SPB-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPB
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spb/spb_4.prj},{NB=SPB236-4},{CN=SPB236-4},{DD=236},{DE=243},{VS1X=3020},{VS2X=75(70)},{TYPE=41U},{DB=-},{I=51},{S1=-},{S2=31},{W=82},{H=23},{CD=SPB2364},{MASS=0.12},{WEIGHT=14.2},{VS4X=24,100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
VS1X
Bushing No.
[mm]
VS2X
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
[mm]
DB
Dimension db
[mm]
I
Dimension l
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
MASS
Moment of inertia
[kg * m^2]
WEIGHT
Weight
[kg]
SPB125-4
SPB125-4
125
132
2012
50(48)
41UR
-
32
50
82
22.5
0.00839
3.24
SPB132-4
SPB132-4
132
139
2012
50(48)
41UR
-
32
50
82
22.5
0.0105
3.66
SPB140-4
SPB140-4
140
147
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0132
4.01
SPB150-4
SPB150-4
150
157
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0178
4.83
SPB160-4
SPB160-4
160
167
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0235
5.71
SPB165-4
SPB165-4
165
172
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0267
6.17
SPB170-4
SPB170-4
170
177
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0302
6.64
SPB175-4
SPB175-4
175
182
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.034
7.12
SPB180-4
SPB180-4
180
187
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0382
7.62
SPB185-4
SPB185-4
185
192
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0427
8.13
SPB190-4
SPB190-4
190
197
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0476
8.66
SPB195-4
SPB195-4
195
202
2517
60(60)
51U
-
45
18.5
82
22.5
0.0538
9.31
SPB200-4
SPB200-4
200
207
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
22.5
0.0597
9.33
SPB206-4
SPB206-4
206
213
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
22.5
0.0677
10.1
SPB212-4
SPB212-4
212
219
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
23
0.0769
10.9
SPB218-4
SPB218-4
218
225
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
23
0.0865
11.7
SPB224-4
SPB224-4
224
231
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
23
0.0968
12.5
SPB230-4
SPB230-4
230
237
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
23
0.108
13.3
SPB236-4
SPB236-4
236
243
3020
75(70)
41U
-
51
31
82
23
0.12
14.2
SPB250-4
SPB250-4
250
257
3020
75(70)
40U
160
51
31
82
23
0.113
11.9
SPB265-4
SPB265-4
265
272
3020
75(70)
50U
160
51
15.5
82
23
0.135
12.7
SPB280-4
SPB280-4
280
287
3020
75(70)
50U
160
51
15.5
82
23
0.161
13.6
SPB300-4
SPB300-4
300
307
3020
75(70)
50U
160
51
15.5
82
23
0.201
14.8
SPB315-4
SPB315-4
315
322
4036
95(85)
50U
180
64
9
82
23
0.261
18.4
SPB335-4
SPB335-4
335
342
4036
95(85)
50U
180
64
9
82
23
0.316
20.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청