L-U,SS-U
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Couplicon
Jaw Type
L/SS
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/l_ss/l_u_ss_u_asmtab.prj},{NB=L100-U-20H7-20H7},{CN=L100-U},{SBD1=20},{D1T=H7},{SBD2=20},{D2T=H7},{A=64.5},{L=35.0},{W=88.3},{F=11.2},{M=M8},{NDM=8.000},{N=3},{ST=4},{C=64.5},{T=15.5},{E=26.2},{S=-},{SBD1X=20,22,24,25,28,30,32},{SBD2X=20,22,24,25,28,30,32},{VER=8},{PPATH=l_u_ss_u/l_u_ss_u_asmtpl.prj},{WT=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
W
Width
[mm]
F
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
No.of Jaws n
ⁿ/ₐ
ST
Spider Type
ⁿ/ₐ
C
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
E
Diameter
[mm]
S
Length
[mm]
WT
Wrench Torque
[N*m]
L050-U-10H7-10H7
L050-U
27.3
15.6
43.4
8.0
M6
2
1
27.2
10.7
-
-
5
L070-U-11H7-11H7
L070-U
34.4
19.0
50.2
8.0
M6
2
1
35.1
10.7
-
-
5
L075-U-14H7-14H7
L075-U
44.5
20.7
54.1
8.0
M6
3
4
44.5
11.2
19.1
-
7
L090-U-18H7-18H7
L090-U
53.6
20.7
54.6
11.2
M6
3
4
53.9
11.2
22.4
-
7
L095-U-18H7-18H7
L095-U
53.6
25.3
63.8
11.2
M8
3
4
53.9
11.2
22.4
-
10
L099-U-20H7-20H7
L099-U
64.5
27.0
72.1
11.2
M8
3
4
64.5
15.5
26.2
-
16
L100-U-20H7-20H7
L100-U
64.5
35.0
88.3
11.2
M8
3
4
64.5
15.5
26.2
-
16
L110-U-30H7-30H7
L110-U
84.3
42.7
107.2
19.1
M10
3
4
84.1
19.1
30.2
-
32
L150-U-32H7-32H7
L150-U
95.3
44.5
114.3
19.1
M10
3
4
95.3
22.4
31.8
-
32
SS075-U-14H7-14H7
SS075-U
44.5
20.7
54.1
8.0
M6
3
4
44.5
11.2
19.1
-
7
SS095-U-18H7-18H7
SS095-U
53.6
25.3
63.8
11.2
M8
3
4
53.9
11.2
22.4
-
10
SS100-U-20H7-20H7
SS100-U
64.5
35.0
88.3
11.2
M8
3
4
64.5
15.5
26.2
-
16
SS110-U-30H7-30H7
SS110-U
84.3
42.7
107.2
19.1
M10
3
4
84.1
19.1
30.2
-
32
SS150-U-32H7-32H7
SS150-U
95.3
44.5
114.3
19.1
M10
3
4
95.3
22.4
31.8
-
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청