FCTA-C / FCTS-C - Clamping Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FCTA/FCTS - T-Cross Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/t_cross_clamper/fcta_c_fcts_c.prj},{NB=FCTA-20-20-C},{CN=FCTA-20-20-C},{D1H8=20},{D2H8=20},{BH11=16},{A=38},{H=63},{L=21.5},{H1=20.0},{F1=9.0},{F2=5.5},{F3=5.3},{M=M5},{MASS=187},{B=16},{A1=4.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1H8
Diameter D1 H8
[mm]
D2H8
Diameter D2 H8
[mm]
BH11
Width B H11
[mm]
A
Width A
[mm]
H
Height H
[mm]
L
Height L
[mm]
H1
Height h
[mm]
F1
Height F1
[mm]
F2
Height F2
[mm]
F3
Height F3
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FCTA-8-10-C
FCTA-8-10-C
8
10
-
22
35
12.5
11.0
5.5
3.7
3.5
M3
37
FCTA-10-10-C
FCTA-10-10-C
10
10
8
22
35
12.5
11.0
5.5
3.7
3.5
M3
36
FCTA-12-12-C
FCTA-12-12-C
12
12
10
25
40
14.5
12.5
6.0
3.8
3.8
M3
52
FCTA-15-15-C
FCTA-15-15-C
15
15
12
30
50
18.0
15.5
7.0
4.5
4.5
M4
93
FCTA-20-20-C
FCTA-20-20-C
20
20
16
38
63
21.5
20.0
9.0
5.5
5.3
M5
187
FCTS-8-10-C
FCTS-8-10-C
8
10
-
22
35
12.5
11.0
5.5
3.7
3.5
M3
111
FCTS-10-10-C
FCTS-10-10-C
10
10
8
22
35
12.5
11.0
5.5
3.7
3.5
M3
106
FCTS-12-12-C
FCTS-12-12-C
12
12
10
25
40
14.5
12.5
6.0
3.8
3.8
M3
154
FCTS-15-15-C
FCTS-15-15-C
15
15
12
30
50
18.0
15.5
7.0
4.5
4.5
M4
276
FCTS-20-20-C
FCTS-20-20-C
20
20
16
38
63
21.5
20.0
9.0
5.5
5.3
M5
553
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청