SBJ-M-F - Ball Joint (Ball side: Male screw, Fixed side: Female screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
SBJ - Ball Joint
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/sbj/sbj_m_f_asmtab.prj},{NB=SBJ-M8-M-F},{CN=SBJ-M8-M-F},{M=M8},{LM=12},{LF=10},{D=19},{D1=11.0},{L1=18.5},{L2=15.0},{L3=19.5},{SW1=17},{SW2=9},{MASS=75},{L5=29.500},{PPATH=sbj_m_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Lm
[mm]
LF
Length Of Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
SW1
Width SW1
[mm]
SW2
Width SW2
[mm]
MASS
Mass
[g]
SBJ-M6-M-F
SBJ-M6-M-F
M6
10
8
17
8.5
15.0
12.5
16.8
15
7
50
SBJ-M8-M-F
SBJ-M8-M-F
M8
12
10
19
11.0
18.5
15.0
19.5
17
9
75
SBJ-M10-M-F
SBJ-M10-M-F
M10
15
12
21
13.0
21.0
17.0
23.5
19
11
107
SBJ-M12-M-F
SBJ-M12-M-F
M12
18
15
28
16.0
25.6
22.0
31.7
25
14
157
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청