FGBA-SS / FGBAS-SS - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FGBA / FGBAS - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgba_fgbas/fgba_ss_fgbas_ss.prj},{NB=FGBA-100-75-M16-SS-55},{CN=FGBA-100-75-M16-SS-55},{D=100},{D1X=47.500},{H=75},{M=M16},{NDM=16},{LM=41},{T=3.0},{SL=379},{ML=7000},{MD=18.75},{MASS=1063}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Dimension Lm
[mm]
T
Dimension t
[mm]
SL
Spring constant
[Nm]
ML
Maximum load
[N]
MD
Maximum deflection
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FGBA-8-8-M3-SS-55
FGBA-8-8-M3-SS-55
8
8
M3
6
1.0
35
70
2.00
2
FGBA-10-10-M4-SS-55
FGBA-10-10-M4-SS-55
10
10
M4
10
1.2
36
89
2.50
4
FGBA-10-15-M4-SS-55
FGBA-10-15-M4-SS-55
10
15
M4
10
1.2
16
60
3.75
5
FGBA-15-10-M4-SS-55
FGBA-15-10-M4-SS-55
15
10
M4
10
1.4
79
198
2.50
7
FGBA-15-15-M4-SS-55
FGBA-15-15-M4-SS-55
15
15
M4
10
1.4
33
125
3.75
8
FGBA-15-20-M4-SS-55
FGBA-15-20-M4-SS-55
15
20
M4
10
1.4
29
145
5.00
9
FGBA-20-15-M6-SS-55
FGBA-20-15-M6-SS-55
20
15
M6
18
2.0
94
352
3.75
15
FGBA-20-20-M6-SS-55
FGBA-20-20-M6-SS-55
20
20
M6
18
2.0
52
260
5.00
17
FGBA-20-25-M6-SS-55
FGBA-20-25-M6-SS-55
20
25
M6
18
2.0
50
310
6.25
19
FGBA-25-15-M6-SS-55
FGBA-25-15-M6-SS-55
25
15
M6
18
2.0
183
687
3.75
23
FGBA-25-20-M6-SS-55
FGBA-25-20-M6-SS-55
25
20
M6
18
2.0
120
602
5.00
26
FGBA-25-30-M6-SS-55
FGBA-25-30-M6-SS-55
25
30
M6
18
2.0
75
562
7.50
32
FGBA-30-15-M8-SS-55
FGBA-30-15-M8-SS-55
30
15
M8
20
2.0
142
534
3.75
49
FGBA-30-30-M8-SS-55
FGBA-30-30-M8-SS-55
30
30
M8
20
2.0
112
843
7.50
61
FGBA-40-20-M8-SS-55
FGBA-40-20-M8-SS-55
40
20
M8
23
2.0
300
1500
5.00
68
FGBA-40-30-M8-SS-55
FGBA-40-30-M8-SS-55
40
30
M8
23
2.0
204
1527
7.50
91
FGBA-40-40-M8-SS-55
FGBA-40-40-M8-SS-55
40
40
M8
23
2.0
162
1620
10.00
114
FGBA-50-20-M10-SS-55
FGBA-50-20-M10-SS-55
50
20
M10
28
2.0
718
3589
5.00
135
FGBA-50-30-M10-SS-55
FGBA-50-30-M10-SS-55
50
30
M10
28
2.0
343
2570
7.50
158
FGBA-50-40-M10-SS-55
FGBA-50-40-M10-SS-55
50
40
M10
28
2.0
244
2436
10.00
181
FGBA-50-50-M10-SS-55
FGBA-50-50-M10-SS-55
50
50
M10
28
2.0
176
2198
12.50
204
FGBA-60-30-M10-SS-55
FGBA-60-30-M10-SS-55
60
30
M10
28
2.0
453
3400
7.50
210
FGBA-60-40-M10-SS-55
FGBA-60-40-M10-SS-55
60
40
M10
28
2.0
333
3330
10.00
241
FGBA-70-45-M10-SS-55
FGBA-70-45-M10-SS-55
70
45
M10
27
3.0
356
4000
11.25
345
FGBA-75-40-M12-SS-55
FGBA-75-40-M12-SS-55
75
40
M12
37
3.0
460
4500
10.00
359
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청