FCM - Leveling Feet, Male Screw without Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FCM / FCF - Leveling Feet
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fcm_fcf/fcm_asmtab.prj},{NB=FCM-40-M12-100},{CN1=FCM-40-M12-100},{CN=FCM-40-M12-100},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=25.5},{H1=6.0},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=10000},{MASS=},{PPATH=fcm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
L1
Length L1
[mm]
LOAD
Load
[N]
FCM-25-M6-40
FCM-25-M6-40
25
M6
40
18.5
4.0
12
10
5.2
5000
FCM-25-M6-50
FCM-25-M6-50
25
M6
50
18.5
4.0
12
10
5.2
5000
FCM-25-M6-63
FCM-25-M6-63
25
M6
63
18.5
4.0
12
10
5.2
5000
FCM-25-M8-40
FCM-25-M8-40
25
M8
40
18.5
4.0
12
13
6.8
5000
FCM-25-M8-50
FCM-25-M8-50
25
M8
50
18.5
4.0
12
13
6.8
5000
FCM-25-M8-63
FCM-25-M8-63
25
M8
63
18.5
4.0
12
13
6.8
5000
FCM-25-M10-50
FCM-25-M10-50
25
M10
50
18.5
4.0
12
16
8.4
5000
FCM-25-M10-63
FCM-25-M10-63
25
M10
63
18.5
4.0
12
16
8.4
5000
FCM-25-M10-80
FCM-25-M10-80
25
M10
80
18.5
4.0
12
16
8.4
5000
FCM-32-M8-40
FCM-32-M8-40
32
M8
40
22.5
5.0
12
13
6.8
7000
FCM-32-M8-50
FCM-32-M8-50
32
M8
50
22.5
5.0
12
13
6.8
7000
FCM-32-M8-63
FCM-32-M8-63
32
M8
63
22.5
5.0
12
13
6.8
7000
FCM-32-M10-50
FCM-32-M10-50
32
M10
50
22.5
5.0
15
16
8.4
7000
FCM-32-M10-63
FCM-32-M10-63
32
M10
63
22.5
5.0
15
16
8.4
7000
FCM-32-M10-80
FCM-32-M10-80
32
M10
80
22.5
5.0
15
16
8.4
7000
FCM-32-M12-63
FCM-32-M12-63
32
M12
63
22.5
5.0
15
18
10.8
10000
FCM-32-M12-80
FCM-32-M12-80
32
M12
80
22.5
5.0
15
18
10.8
10000
FCM-32-M12-100
FCM-32-M12-100
32
M12
100
22.5
5.0
15
18
10.8
10000
FCM-40-M8-50
FCM-40-M8-50
40
M8
50
25.5
6.0
15
13
6.8
10000
FCM-40-M8-63
FCM-40-M8-63
40
M8
63
25.5
6.0
15
13
6.8
10000
FCM-40-M8-80
FCM-40-M8-80
40
M8
80
25.5
6.0
15
13
6.8
10000
FCM-40-M10-50
FCM-40-M10-50
40
M10
50
25.5
6.0
15
16
8.4
10000
FCM-40-M10-63
FCM-40-M10-63
40
M10
63
25.5
6.0
15
16
8.4
10000
FCM-40-M10-80
FCM-40-M10-80
40
M10
80
25.5
6.0
15
16
8.4
10000
FCM-40-M12-63
FCM-40-M12-63
40
M12
63
25.5
6.0
17
18
10.8
10000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청