LXP-M-A - Serrated Locking Plates
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LXP - Serrated Locking Plates
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lxp/lxp_m_a.prj},{NB=LXP-40-M-A},{CN=LXP-40-M-A},{D=40},{D1=30.0},{P=23},{C1=6},{CS=6.3},{H=23},{SH=24.3},{H1=11.5},{C=0.0},{M=M8},{NOT=60},{MASS=84},{VER=4},{N=60},{NDM=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
P
Length P
[mm]
C1
Diameter C1
[mm]
CS
Diameter Cs
[mm]
H
Height H
[mm]
SH
Height H min
[mm]
H1
Height h +-0.9
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NOT
No. of Teeth
[mm]
LXP-22-M-A
LXP-22-M-A
22
15.5
12
3
3.2
13
13.6
6.5
M4
60
LXP-27-M-A
LXP-27-M-A
27
19.5
15
4
4.3
15
15.7
7.5
M5
60
LXP-32-M-A
LXP-32-M-A
32
23.5
18
5
5.3
18
18.9
9.0
M6
60
LXP-40-M-A
LXP-40-M-A
40
30.0
23
6
6.3
23
24.3
11.5
M8
60
LXP-22-M-A-48
LXP-22-M-A-48
22
15.5
12
3
3.2
13
13.6
6.5
M4
48
LXP-27-M-A-48
LXP-27-M-A-48
27
19.5
15
4
4.3
15
15.7
7.5
M5
48
LXP-32-M-A-48
LXP-32-M-A-48
32
23.5
18
5
5.3
18
18.9
9.0
M6
48
LXP-40-M-A-48
LXP-40-M-A-48
40
30.0
23
6
6.3
23
24.3
11.5
M8
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청