LNN - Clamp Nut Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNN - Clamp Nut Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lnn/lnn.prj},{NB=LNN-160-M20},{CN=LNN-160-M20},{R=160},{M=M20},{H=73.0},{H1=31.0},{D=40},{B=20},{W=522},{NDM=20},{KDM=17.294},{L1=10.50},{L2=18.0},{C1=4.5},{R1=27.5},{L3=117.0},{L4=11.9},{L5=1.75},{L6=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
W
Weight
[g]
LNN-63-M8
LNN-63-M8
63
M8
30.5
12.5
16
10
39
LNN-80-M10
LNN-80-M10
80
M10
37.0
15.0
20
12
74
LNN-100-M12
LNN-100-M12
100
M12
46.0
19.0
25
14
146
LNN-125-M16
LNN-125-M16
125
M16
58.5
25.0
32
18
309
LNN-160-M20
LNN-160-M20
160
M20
73.0
31.0
40
20
522
LNNS-63-M8
LNNS-63-M8
63
M8
30.5
12.5
16
10
39
LNNS-80-M10
LNNS-80-M10
80
M10
37.0
15.0
20
12
74
LNNS-100-M12
LNNS-100-M12
100
M12
46.0
19.0
25
14
146
LNNS-125-M16
LNNS-125-M16
125
M16
58.5
25.0
32
18
309
LNNS-160-M20
LNNS-160-M20
160
M20
73.0
31.0
40
20
522
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청