LDCMS-AS-HP - Clamp Lever - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDCMS / LDCFS - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcms_ldcfs/ldcms_as_hp.prj},{NB=LDCMS-5-12-AS-HP},{M=M5},{LM=12},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=0},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{MATERIAL=AS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LDCMS-3-6-AS-HP
LDCMS-3-6-AS-HP
M3
6
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-3-8-AS-HP
LDCMS-3-8-AS-HP
M3
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-3-10-AS-HP
LDCMS-3-10-AS-HP
M3
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-3-12-AS-HP
LDCMS-3-12-AS-HP
M3
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-3-16-AS-HP
LDCMS-3-16-AS-HP
M3
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-4-10-AS-HP
LDCMS-4-10-AS-HP
M4
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-4-12-AS-HP
LDCMS-4-12-AS-HP
M4
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-4-16-AS-HP
LDCMS-4-16-AS-HP
M4
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-4-20-AS-HP
LDCMS-4-20-AS-HP
M4
20
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-4-25-AS-HP
LDCMS-4-25-AS-HP
M4
25
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-4-32-AS-HP
LDCMS-4-32-AS-HP
M4
32
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-12-AS-HP
LDCMS-5-12-AS-HP
M5
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-16-AS-HP
LDCMS-5-16-AS-HP
M5
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-20-AS-HP
LDCMS-5-20-AS-HP
M5
20
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-25-AS-HP
LDCMS-5-25-AS-HP
M5
25
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-32-AS-HP
LDCMS-5-32-AS-HP
M5
32
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-40-AS-HP
LDCMS-5-40-AS-HP
M5
40
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-5-50-AS-HP
LDCMS-5-50-AS-HP
M5
50
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-12-AS-HP
LDCMS-6-12-AS-HP
M6
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-16-AS-HP
LDCMS-6-16-AS-HP
M6
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-20-AS-HP
LDCMS-6-20-AS-HP
M6
20
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-25-AS-HP
LDCMS-6-25-AS-HP
M6
25
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-32-AS-HP
LDCMS-6-32-AS-HP
M6
32
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-40-AS-HP
LDCMS-6-40-AS-HP
M6
40
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCMS-6-50-AS-HP
LDCMS-6-50-AS-HP
M6
50
30
31
34.5
24.5
4
13
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청