LDCFS-NI-HP - Clamp Lever - Miniature Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LDCMS / LDCFS - Clamp Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcms_ldcfs/ldcfs_ni_hp.prj},{NB=LDCFS-4-NI-HP},{M=M4},{LF=8},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=44},{PMAX=2.4},{MASS=28},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{MATERIAL=NI}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LDCFS-3-NI-HP
LDCFS-3-NI-HP
M3
7
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-4-NI-HP
LDCFS-4-NI-HP
M4
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-5-NI-HP
LDCFS-5-NI-HP
M5
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCFS-6-NI-HP
LDCFS-6-NI-HP
M6
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청