KSGMS-SBP - Seven Lobe Knob with Thrust Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSGMS - Seven Lobe Knob with Thrust Pad
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ksgms/ksgms_sbp_asmtab.prj},{NB=KSGMS-32-M6-25-SBP15},{D=32},{M=M6},{LM=25},{D1=15},{H=20},{S=10},{SD=14},{H1=7.6},{SH=2.5},{E=3.6},{SD2=4.5±0.03},{SD1=8.6},{SD22=4.500},{MASS=12},{NDM=6},{VER=1},{PPATH=ksgms_sbp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length LM
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
H
Length H
[mm]
S
Length s
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
H1
Length H1
[mm]
SH
Length h
[mm]
E
Length e
[mm]
SD2
Diameter d2
ⁿ/ₐ
SD1
Diameter d1
[mm]
KSGMS-32-M6-25-SBP15
KSGMS-32-M6-25-SBP15
32
M6
25
15
20
10
14
7.6
2.5
3.6
4.5±0.03
8.6
KSGMS-32-M6-25-SBP18
KSGMS-32-M6-25-SBP18
32
M6
25
18
20
10
14
9.2
2.5
5.2
4.5±0.03
10.8
KSGMS-32-M6-25-SBP21
KSGMS-32-M6-25-SBP21
32
M6
25
21
20
10
14
10.0
3.0
6.0
4.5±0.03
12.8
KSGMS-32-M6-25-SBP25
KSGMS-32-M6-25-SBP25
32
M6
25
25
20
10
14
10.5
3.0
6.5
4.5±0.03
13.0
KSGMS-32-M6-25-SBP32
KSGMS-32-M6-25-SBP32
32
M6
25
32
20
10
14
11.0
3.0
7.0
4.5±0.03
14.0
KSGMS-32-M6-35-SBP15
KSGMS-32-M6-35-SBP15
32
M6
35
15
20
10
14
7.6
2.5
3.6
4.5±0.03
8.6
KSGMS-32-M6-35-SBP18
KSGMS-32-M6-35-SBP18
32
M6
35
18
20
10
14
9.2
2.5
5.2
4.5±0.03
10.8
KSGMS-32-M6-35-SBP21
KSGMS-32-M6-35-SBP21
32
M6
35
21
20
10
14
10.0
3.0
6.0
4.5±0.03
12.8
KSGMS-32-M6-35-SBP25
KSGMS-32-M6-35-SBP25
32
M6
35
25
20
10
14
10.5
3.0
6.5
4.5±0.03
13.0
KSGMS-32-M6-35-SBP32
KSGMS-32-M6-35-SBP32
32
M6
35
32
20
10
14
11.0
3.0
7.0
4.5±0.03
14.0
KSGMS-32-M6-45-SBP15
KSGMS-32-M6-45-SBP15
32
M6
45
15
20
10
14
7.6
2.5
3.6
4.5±0.03
8.6
KSGMS-32-M6-45-SBP18
KSGMS-32-M6-45-SBP18
32
M6
45
18
20
10
14
9.2
2.5
5.2
4.5±0.03
10.8
KSGMS-32-M6-45-SBP21
KSGMS-32-M6-45-SBP21
32
M6
45
21
20
10
14
10.0
3.0
6.0
4.5±0.03
12.8
KSGMS-32-M6-45-SBP25
KSGMS-32-M6-45-SBP25
32
M6
45
25
20
10
14
10.5
3.0
6.5
4.5±0.03
13.0
KSGMS-32-M6-45-SBP32
KSGMS-32-M6-45-SBP32
32
M6
45
32
20
10
14
11.0
3.0
7.0
4.5±0.03
14.0
KSGMS-40-M8-30-SBP15
KSGMS-40-M8-30-SBP15
40
M8
30
15
25
13
18
7.6
2.5
2.5
6.1±0.05
8.6
KSGMS-40-M8-30-SBP18
KSGMS-40-M8-30-SBP18
40
M8
30
18
25
13
18
9.2
2.5
4.2
6.1±0.05
10.8
KSGMS-40-M8-30-SBP21
KSGMS-40-M8-30-SBP21
40
M8
30
21
25
13
18
10.0
3.0
5.0
6.1±0.05
12.8
KSGMS-40-M8-30-SBP25
KSGMS-40-M8-30-SBP25
40
M8
30
25
25
13
18
10.5
3.0
5.5
6.1±0.05
13.0
KSGMS-40-M8-30-SBP32
KSGMS-40-M8-30-SBP32
40
M8
30
32
25
13
18
11.0
3.0
6.0
6.1±0.05
14.0
KSGMS-40-M8-30-SBP40
KSGMS-40-M8-30-SBP40
40
M8
30
40
25
13
18
13.0
4.0
8.0
6.1±0.05
16.0
KSGMS-40-M8-30-SBP50
KSGMS-40-M8-30-SBP50
40
M8
30
50
25
13
18
15.5
4.0
10.4
6.1±0.05
16.0
KSGMS-40-M8-40-SBP15
KSGMS-40-M8-40-SBP15
40
M8
40
15
25
13
18
7.6
2.5
2.5
6.1±0.05
8.6
KSGMS-40-M8-40-SBP18
KSGMS-40-M8-40-SBP18
40
M8
40
18
25
13
18
9.2
2.5
4.2
6.1±0.05
10.8
KSGMS-40-M8-40-SBP21
KSGMS-40-M8-40-SBP21
40
M8
40
21
25
13
18
10.0
3.0
5.0
6.1±0.05
12.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청