GGR - Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Grip
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/grip/ggr.prj},{NB=GGR-26-M6},{CN=GGR-26-M6},{D=26},{M=M6},{LF=6},{H=102},{A=19.5},{H1=82.5},{H2=86.5},{D1=20},{D2=18.5},{X=10.5},{MASS=134},{DX=12.0},{DX2=8.0},{DX3=12.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
H1
Height h
[mm]
H2
Height hŽ
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
X
Length x
[mm]
MASS
Mass
[g]
GGR-18-M5
GGR-18-M5
18
M5
5
57
15.0
42.0
46.0
16
15.0
8.5
50
GGR-23-M6
GGR-23-M6
23
M6
6
87
19.5
67.5
71.5
20
18.5
10.5
102
GGR-26-M6
GGR-26-M6
26
M6
6
102
19.5
82.5
86.5
20
18.5
10.5
134
GGR-28-M8
GGR-28-M8
28
M8
10
118
26.0
92.0
96.0
26
23.0
16.0
214
GGRS-23-M6
GGRS-23-M6
23
M6
6
87
19.5
67.5
71.5
20
18.5
10.5
102
GGRS-28-M8
GGRS-28-M8
28
M8
10
118
26.0
92.0
96.0
26
23.0
16.0
214
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청