GDP - Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Grip
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/grip/gdp.prj},{NB=GDPA-22-M8},{CN=GDPA-22-M8},{D=22},{M=M8},{LM=14},{D1=18.5},{D2=14},{H=61.5},{H1=59.0},{H2=21},{A=2.5},{B=4},{MASS=85}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
H2
Height h1
[mm]
A
Width A
[mm]
B
Width B
[mm]
MASS
Mass
[g]
GDP-16-M6
GDP-16-M6
16
M6
12
13.0
10
44.0
41.5
15
2.5
3
30
GDP-18-M6
GDP-18-M6
18
M6
13
14.5
10
58.5
56.0
19
2.5
3
35
GDP-18-M8
GDP-18-M8
18
M8
13
14.5
10
58.5
56.0
19
2.5
4
40
GDP-22-M8
GDP-22-M8
22
M8
14
18.5
14
61.5
59.0
21
2.5
4
85
GDP-24-M8
GDP-24-M8
24
M8
16
18.5
14
76.5
74.0
27
2.5
4
90
GDP-22-M10
GDP-22-M10
22
M10
14
18.5
14
61.5
59.0
21
2.5
5
90
GDP-24-M10
GDP-24-M10
24
M10
16
18.5
14
76.5
74.0
27
2.5
5
95
GDP-25-M10
GDP-25-M10
25
M10
16
20.0
16
86.5
84.0
30
2.5
5
125
GDPA-16-M6
GDPA-16-M6
16
M6
12
13.0
10
44.0
41.5
15
2.5
3
30
GDPA-18-M6
GDPA-18-M6
18
M6
13
14.5
10
58.5
56.0
19
2.5
3
35
GDPA-18-M8
GDPA-18-M8
18
M8
13
14.5
10
58.5
56.0
19
2.5
4
40
GDPA-22-M8
GDPA-22-M8
22
M8
14
18.5
14
61.5
59.0
21
2.5
4
85
GDPA-24-M8
GDPA-24-M8
24
M8
16
18.5
14
76.5
74.0
27
2.5
4
90
GDPA-22-M10
GDPA-22-M10
22
M10
14
18.5
14
61.5
59.0
21
2.5
5
90
GDPA-24-M10
GDPA-24-M10
24
M10
16
18.5
14
76.5
74.0
27
2.5
5
95
GDPA-25-M10
GDPA-25-M10
25
M10
16
20.0
16
86.5
84.0
30
2.5
5
125
GDPS-16-M6
GDPS-16-M6
16
M6
12
13.0
10
44.0
41.5
15
2.5
3
30
GDPS-18-M6
GDPS-18-M6
18
M6
13
14.5
10
58.5
56.0
19
2.5
3
35
GDPS-18-M8
GDPS-18-M8
18
M8
13
14.5
10
58.5
56.0
19
2.5
4
40
GDPS-22-M8
GDPS-22-M8
22
M8
14
18.5
14
61.5
59.0
21
2.5
4
85
GDPS-24-M8
GDPS-24-M8
24
M8
16
18.5
14
76.5
74.0
27
2.5
4
90
GDPS-22-M10
GDPS-22-M10
22
M10
14
18.5
14
61.5
59.0
21
2.5
5
90
GDPS-24-M10
GDPS-24-M10
24
M10
16
18.5
14
76.5
74.0
27
2.5
5
95
GDPS-25-M10
GDPS-25-M10
25
M10
16
20.0
16
86.5
84.0
30
2.5
5
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청