MKR active pneumatic clamping (for round-shaft guides) - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/mkr_asmtab.prj},{NB=MKR2500A_NBK},{ARTIKEL=MKR2500A},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=25},{HALTEKRAFT=1200},{HALTEMOMENT=15},{BDRUCK=6.0},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von oben},{OW=25},{H1=43.0},{E=43.0},{A=77.0},{B1=42.0},{BMAX=42.0},{X=30.0},{B=63.2},{A1=60},{A2=5},{A3=51.0},{B2=20},{B3=15.0},{B4=30.0},{G=M10},{H=12.0},{X1=25.0},{Y1=12.0},{X2=5.0},{Y2=12.0},{F=8.0},{G2=10},{G1=M5},{K=22.0},{KSCH=16.0},{PPATH=mkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=MKR},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{KOSCHUTZ=},{KLEMTYP=MKR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTELLNUM
item number
ⁿ/ₐ
VERFUEGBARKEIT
availability
ⁿ/ₐ
GROESSE
size of shaft
ⁿ/ₐ
HALTEKRAFT
fixing power
[N]
HALTEMOMENT
static holding torque
[N*m]
BDRUCK
operating pressure
[bar]
BDRUCKMAX
max. operating pressure
[bar]
RICHT
installation way
ⁿ/ₐ
OW
Klemmbreite
[mm]
E
casing height
[mm]
A
width
[mm]
B1
casing length
[mm]
BMAX
max. length
[mm]
X
shaft center / fixing surface
[mm]
A1
fixing holes/width
[mm]
A2
air filter
[mm]
B2
fixing holes/length
[mm]
B3
fixing holes/length
[mm]
G
fastening screw thread
ⁿ/ₐ
H
depth of fastening screw thread
[mm]
X1
air filter horizontal
[mm]
Y1
air filter vertical
[mm]
X2
air connection horizontal
[mm]
Y2
air connection vertical
[mm]
F
Ø airfilter
[mm]
G1
air connection
ⁿ/ₐ
KLEMTYP
ⁿ/ₐ
MKR1200A
MKR1200A
standard
12
650
4
6.0
6.5
from above
12
27.5
50.0
37.0
37.0
18.0
15
5
15
11.0
M5
6.0
32.0
6.7
5.0
6.7
8.0
M5
MKR
MKR1600A
MKR1600A
standard
16
650
5
6.0
6.5
from above
16
32.0
55.0
39.0
39.0
22.0
15
5
15
12.5
M5
6.0
31.7
10.6
5.0
10.6
8.0
M5
MKR
MKR2000A
MKR2000A
standard
20
1000
10
6.0
6.5
from above
20
38.0
66.0
38.0
38.0
25.0
45
5
18
13.0
M8
10.0
22.0
10.0
5.0
10.0
8.0
M5
MKR
MKR2500A
MKR2500A
standard
25
1200
15
6.0
6.5
from above
25
43.0
77.0
42.0
42.0
30.0
60
5
20
15.0
M10
12.0
25.0
12.0
5.0
12.0
8.0
M5
MKR
MKR3000A
MKR3000A
standard
30
1750
26
6.0
6.5
from above
30
48.5
92.0
48.5
48.5
35.0
68
5
25
14.0
M10
13.0
30.0
12.0
5.0
12.0
8.0
M5
MKR
MKR3200A
MKR3200A
standard
32
1850
37
6.0
6.5
from above
32
62.0
120.0
49.0
49.0
45.0
90
5
26
14.0
M10
15.0
30.0
15.0
5.0
15.0
8.0
M5
MKR
MKR4000A
MKR4000A
standard
40
1850
37
6.0
6.5
from above
40
62.0
120.0
49.0
49.0
45.0
90
5
26
14.0
M10
15.0
30.0
15.0
5.0
15.0
8.0
M5
MKR
MKR5000A
MKR5000A
standard
50
1850
46
6.0
6.5
from above
50
67.0
132.0
49.0
49.0
50.0
108
5
30
9.5
M10
15.0
29.5
17.0
19.5
17.0
8.0
M5
MKR
MKR6000A
MKR6000A
standard
60
1850
56
6.0
6.5
from above
60
67.0
142.0
49.0
49.0
50.0
108
5
30
9.5
M10
15.0
29.5
14.0
19.5
14.0
8.0
M5
MKR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청