PLK Spacer plate - for LKPS/LKP
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/adapter/adaptpla_lkp.prj},{NB=PLK35-2_NBK},{TABELLE=5.01},{ARTIKEL=PLK35-2},{A=70},{B2=68.5},{B3=7.5},{A1=24},{FB=24},{G=8.5},{G1=M8},{GG1=8},{D=55.0},{X=48.0},{C=7.5},{E1=24.0},{T=2},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PLK},{KLEMTYP=PLK},{BESTELLNUM=PLK35-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTIKEL
item number Spacer plate
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B2
casing length
[mm]
B3
fixing holes position/length
[mm]
A1
fixing holes/width
[mm]
G
Durchmesser Befestigungsbohrungen
[mm]
G1
for fastening screw thread
ⁿ/ₐ
T
thickness
[mm]
PLK15-2
PLK15-2
34
49.0
8.5
15
4.5
M4
2
PLK15-4
PLK15-4
34
49.0
8.5
15
4.5
M4
4
PLK20-2
PLK20-2
44
52.0
7.0
20
5.5
M5
2
PLK25-2
PLK25-2
48
57.0
8.0
20
6.5
M6
2
PLK25-4
PLK25-4
48
57.0
8.0
20
6.5
M6
4
PLK25-6
PLK25-6
48
57.0
8.0
20
6.5
M6
6
PLK30-2
PLK30-2
60
66.5
8.5
22
8.5
M8
2
PLK30-3
PLK30-3
60
66.5
8.5
22
8.5
M8
3
PLK30-5
PLK30-5
60
66.5
8.5
22
8.5
M8
5
PLK35-2
PLK35-2
70
68.5
7.5
24
8.5
M8
2
PLK35-7
PLK35-7
70
68.5
7.5
24
8.5
M8
7
PLK35-9
PLK35-9
70
68.5
7.5
24
8.5
M8
9
PLK45-3
PLK45-3
86
78.0
11.0
26
10.5
M10
3
PLK45-10
PLK45-10
86
78.0
11.0
26
10.5
M10
10
PLK45-13
PLK45-13
86
78.0
11.0
26
10.5
M10
13
PLK55-3
PLK55-3
100
78.0
9.0
30
10.5
M10
3
PLK55-5
PLK55-5
100
78.0
9.0
30
10.5
M10
5
PLK55-7
PLK55-7
100
78.0
9.0
30
10.5
M10
7
PLK55-10
PLK55-10
100
78.0
9.0
30
10.5
M10
10
PLK55-13
PLK55-13
100
78.0
9.0
30
10.5
M10
13
PLK55-15
PLK55-15
100
78.0
9.0
30
10.5
M10
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청