SRHFS - Socket Flat Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Temper Resistance
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/temper_resistance/srhfs.prj},{NB=SRHFS-M5-40},{IDNR=},{CN=SRHFS-M5-40},{M=M5},{NDM=5.000},{L=40},{D1=10.0},{L1=2.80},{B=3.0},{FUWW=SRH-3},{MASS=2.3-7.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Lenght L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Lenght L1
[mm]
B
Width B
[mm]
SRHFS-M3-6
SRHFS-M3-6
M3
6
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M3-8
SRHFS-M3-8
M3
8
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M3-10
SRHFS-M3-10
M3
10
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M3-12
SRHFS-M3-12
M3
12
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M3-16
SRHFS-M3-16
M3
16
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M3-20
SRHFS-M3-20
M3
20
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M3-25
SRHFS-M3-25
M3
25
6.0
1.75
2.0
SRHFS-M4-8
SRHFS-M4-8
M4
8
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M4-10
SRHFS-M4-10
M4
10
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M4-12
SRHFS-M4-12
M4
12
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M4-16
SRHFS-M4-16
M4
16
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M4-20
SRHFS-M4-20
M4
20
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M4-25
SRHFS-M4-25
M4
25
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M4-30
SRHFS-M4-30
M4
30
8.0
2.30
2.5
SRHFS-M5-8
SRHFS-M5-8
M5
8
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-10
SRHFS-M5-10
M5
10
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-12
SRHFS-M5-12
M5
12
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-16
SRHFS-M5-16
M5
16
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-20
SRHFS-M5-20
M5
20
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-25
SRHFS-M5-25
M5
25
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-30
SRHFS-M5-30
M5
30
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-40
SRHFS-M5-40
M5
40
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M5-50
SRHFS-M5-50
M5
50
10.0
2.80
3.0
SRHFS-M6-10
SRHFS-M6-10
M6
10
12.0
3.40
4.0
SRHFS-M6-12
SRHFS-M6-12
M6
12
12.0
3.40
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MST-C / MSTS-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MDW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MKR active pneumatic clamping (for round-shaft guides) - closed with pressu...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PH - Plastic Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청