SRFXS-SET - Hexalobular Flat Head Machine Screw with Pin and Rossete Washer Set
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Temper Resistance
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/temper_resistance/srfxs_set_asmtab.prj},{NB=SRFXS-M5-10-SET},{IDNR=},{CN=SRFXS-M5-10-SET},{M=M5},{L=10},{D1=10},{L1=2.80},{D=14},{D2=5.5},{T=3.0},{FUWW=SRX-25},{MASS=4.0-5.9},{CN1=SRFXS-M5-10},{PPATH=srfxs_set_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Lenght L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Lenght L1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
T
Height t
[mm]
FUWW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SRFXS-M3-6-SET
SRFXS-M3-6-SET
M3
6
6
1.75
10
3.5
2.0
SRX-10
1.3-1.5
SRFXS-M3-8-SET
SRFXS-M3-8-SET
M3
8
6
1.75
10
3.5
2.0
SRX-10
1.3-1.5
SRFXS-M3-10-SET
SRFXS-M3-10-SET
M3
10
6
1.75
10
3.5
2.0
SRX-10
1.3-1.5
SRFXS-M3-12-SET
SRFXS-M3-12-SET
M3
12
6
1.75
10
3.5
2.0
SRX-10
1.3-1.5
SRFXS-M4-8-SET
SRFXS-M4-8-SET
M4
8
8
2.30
12
4.5
2.5
SRx-20
2.2-3.1
SRFXS-M4-10-SET
SRFXS-M4-10-SET
M4
10
8
2.30
12
4.5
2.5
SRx-20
2.2-3.1
SRFXS-M4-12-SET
SRFXS-M4-12-SET
M4
12
8
2.30
12
4.5
2.5
SRx-20
2.2-3.1
SRFXS-M4-16-SET
SRFXS-M4-16-SET
M4
16
8
2.30
12
4.5
2.5
SRx-20
2.2-3.1
SRFXS-M4-20-SET
SRFXS-M4-20-SET
M4
20
8
2.30
12
4.5
2.5
SRx-20
2.2-3.1
SRFXS-M5-10-SET
SRFXS-M5-10-SET
M5
10
10
2.80
14
5.5
3.0
SRX-25
4.0-5.9
SRFXS-M5-12-SET
SRFXS-M5-12-SET
M5
12
10
2.80
14
5.5
3.0
SRX-25
4.0-5.9
SRFXS-M5-16-SET
SRFXS-M5-16-SET
M5
16
10
2.80
14
5.5
3.0
SRX-25
4.0-5.9
SRFXS-M5-20-SET
SRFXS-M5-20-SET
M5
20
10
2.80
14
5.5
3.0
SRX-25
4.0-5.9
SRFXS-M5-25-SET
SRFXS-M5-25-SET
M5
25
10
2.80
14
5.5
3.0
SRX-25
4.0-5.9
SRFXS-M6-10-SET
SRFXS-M6-10-SET
M6
10
12
3.40
16
6.5
3.5
SRX-30
6.4-10
SRFXS-M6-12-SET
SRFXS-M6-12-SET
M6
12
12
3.40
16
6.5
3.5
SRX-30
6.4-10
SRFXS-M6-16-SET
SRFXS-M6-16-SET
M6
16
12
3.40
16
6.5
3.5
SRX-30
6.4-10
SRFXS-M6-20-SET
SRFXS-M6-20-SET
M6
20
12
3.40
16
6.5
3.5
SRX-30
6.4-10
SRFXS-M6-25-SET
SRFXS-M6-25-SET
M6
25
12
3.40
16
6.5
3.5
SRX-30
6.4-10
SRFXS-M6-30-SET
SRFXS-M6-30-SET
M6
30
12
3.40
16
6.5
3.5
SRX-30
6.4-10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청