SFM - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plug / Cover Cap / Parts to Prevent Loosening/ insert
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plug_cover_cap_parts_to_p_l/sfm.prj},{NB=SFM-M16},{CN=SFM-M16},{M=M16x1.5},{L=12},{D1=25.0},{L1=4},{B=8},{T=6.0},{OR=P18},{RT=63.7},{MASS=25},{NDM=16.000},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
T
Length t
[mm]
OR
O-Ring No.
ⁿ/ₐ
RT
Recommendation Torque
[N-m]
MASS
Mass
[g]
SFM-M8
SFM-M8
M8x1
7
16.0
4
5
3.5
P10
15.7
4
SFM-M10
SFM-M10
M10x1
8
19.5
4
5
4.0
P12.5
19.6
7
SFM-M12
SFM-M12
M12x1.5
12
21.0
4
6
5.0
P14
27.5
14
SFM-M14
SFM-M14
M14x1.5
12
23.0
4
6
5.0
P16
39.2
19
SFM-M16
SFM-M16
M16x1.5
12
25.0
4
8
6.0
P18
63.7
25
SFM-M18
SFM-M18
M18x1.5
12
27.0
4
8
6.0
P20
78.5
32
SFM-M20
SFM-M20
M20x1.5
14
32.5
5
10
6.5
P22.4
113.0
47
SFM-M22
SFM-M22
M22x1.5
14
35.0
5
10
6.5
P25
137.0
57
SFM-M24
SFM-M24
M24x1.5
14
38.0
5
12
7.5
P28
201.0
68
SFM-M27
SFM-M27
M27x2
16
40.0
5
12
7.5
P30
245.0
94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청