SSCHS - Socket Head Cap Captive Screw (Special Low Head)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw / Full Thread
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screws_full_thread/sschs.prj},{NB=SSCHS-M5-20},{CN=SSCHS-M5-20},{M=M5},{L=20},{LM=6},{D1=9},{L1=1.5},{B=3.0},{D2=3.9},{MASS=2.8},{Q=1},{TX=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
LM
Length Lm
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
D2
Diameter d -0.3 ~ 0
[mm]
MASS
Mass
[g]
SSCHS-M3-8
SSCHS-M3-8
M3
8
4
6
1.3
1.5
2.2
0.4
SSCHS-M3-10
SSCHS-M3-10
M3
10
4
6
1.3
1.5
2.2
0.5
SSCHS-M3-12
SSCHS-M3-12
M3
12
4
6
1.3
1.5
2.2
0.6
SSCHS-M4-10
SSCHS-M4-10
M4
10
5
8
1.5
2.0
3.0
0.7
SSCHS-M4-12
SSCHS-M4-12
M4
12
5
8
1.5
2.0
3.0
0.9
SSCHS-M4-16
SSCHS-M4-16
M4
16
5
8
1.5
2.0
3.0
1.1
SSCHS-M5-12
SSCHS-M5-12
M5
12
6
9
1.5
3.0
3.9
1.5
SSCHS-M5-16
SSCHS-M5-16
M5
16
6
9
1.5
3.0
3.9
2.1
SSCHS-M5-20
SSCHS-M5-20
M5
20
6
9
1.5
3.0
3.9
2.8
SSCHS-M6-12
SSCHS-M6-12
M6
12
8
10
1.5
3.0
4.5
2.3
SSCHS-M6-16
SSCHS-M6-16
M6
16
8
10
1.5
3.0
4.5
2.8
SSCHS-M6-20
SSCHS-M6-20
M6
20
8
10
1.5
3.0
4.5
3.3
SSCHS-M6-25
SSCHS-M6-25
M6
25
8
10
1.5
3.0
4.5
3.8
SSCHS-M6-30
SSCHS-M6-30
M6
30
8
10
1.5
3.0
4.5
4.2
SSCHS-M8-12
SSCHS-M8-12
M8
12
9
13
1.5
4.0
6.3
3.9
SSCHS-M8-16
SSCHS-M8-16
M8
16
10
13
1.5
4.0
6.3
5.3
SSCHS-M8-20
SSCHS-M8-20
M8
20
10
13
1.5
4.0
6.3
6.7
SSCHS-M8-25
SSCHS-M8-25
M8
25
10
13
1.5
4.0
6.3
8.3
SSCHS-M8-30
SSCHS-M8-30
M8
30
10
13
1.5
4.0
6.3
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청