카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
TCM S-1 Stopper
Nansin
For generic use
TCM
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/for_generic_use/tcm/tcm_s1_asmtab.prj},{NB=TCM-65 NM S-1},{ORDERNO=TCM-65 NM S-1},{WM=Nylon, White},{AL=600},{AL2=61},{SF=7.20},{TSF=13.50},{D=65},{WW=25},{H=86},{A=55},{B=42},{X=70},{Y=58},{P=8.8},{TR=(R75)},{E=25},{BODY=65},{PLATE=65},{STOPPER=65},{WHEEL=65NM},{VER=2},{PPATH=parts/tcm_s1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
WM
Wheel Material
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[N]
AL2
Allowable Load
[kgf]
SF
Starting Force
[daN]
TSF
Turning Starting Force
[daN]
D
Wheel Diameter
[mm]
WW
Wheel Width
[mm]
H
Height
[mm]
A
Mounting Pitch
[mm]
B
Mounting Pitch
[mm]
X
Plate Size
[mm]
Y
Plate Size
[mm]
P
Mounting Hole Diameter
[mm]
TR
Turning Radius
[mm]
E
Eccentricity
[mm]
TCM-65 EM S-1
TCM-65 EM S-1
Rubber
500
51
10.50
24.75
65
25
86
55
42
70
58
8.8
(R75)
25
TCM-65 NM S-1
TCM-65 NM S-1
Nylon, White
600
61
7.20
13.50
65
25
86
55
42
70
58
8.8
(R75)
25
TCM-75 EM S-1
TCM-75 EM S-1
Rubber
600
61
12.60
29.70
75
25
91
55
42
70
58
8.8
(R75)
25
TCM-75 NM S-1
TCM-75 NM S-1
Nylon, White
650
66
7.80
14.63
75
25
91
55
42
70
58
8.8
(R75)
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청