Type KFW-Jumbo (90° flange connection)
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
Flange connections
Conduit connection m-Jumbo
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/flanschanschlusse/schlauchanschluss_m_jumbo/kfw_90.prj},{NB=KFW-95_83681214},{IDNR=},{TYP=KFW-95},{BESTNR=83681214},{FARBE=schwarz},{PFM=95},{A=74.0},{B=108.0},{C=127.0},{D=144.0},{E=7.0},{F=167.0},{G=128},{FI=111.0},{VPE=1},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FI
Ø
[mm]
VPE
[St.]
KFW-56_83681220
KFW-56
83681220
Black
56
60.0
66.0
85.0
101.0
6.5
118.0
85
60.0
1
KFW-70_83681213
KFW-70
83681213
Black
70
60.0
80.0
96.0
110.0
7.0
137.0
94
77.0
1
KFW-80_83681215
KFW-80
83681215
Black
80
74.0
108.0
127.0
144.0
7.0
167.0
128
111.0
1
KFW-95_83681214
KFW-95
83681214
Black
95
74.0
108.0
127.0
144.0
7.0
167.0
128
111.0
1
KFW-56_83681208
KFW-56
83681208
Gray
56
60.0
66.0
85.0
101.0
6.5
118.0
85
60.0
1
KFW-70_83681210
KFW-70
83681210
Gray
70
60.0
80.0
96.0
110.0
7.0
137.0
94
77.0
1
KFW-80_83681211
KFW-80
83681211
Gray
80
74.0
108.0
127.0
144.0
7.0
167.0
128
111.0
1
KFW-95_83681212
KFW-95
83681212
Gray
95
74.0
108.0
127.0
144.0
7.0
167.0
128
111.0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청