Type KFW
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
Flange connections
Bulkhead fitting
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/flanschanschlusse/flanschwinkel/kfw_gewinde.prj},{NB=KFW-M50x1.5_83562420},{GEWART=Metrische Ausführung},{IDNR=},{TYP=KFW-M50x1.5},{BESTNR=83562420},{FARBE=grau},{IG=M50x1.5},{A=116.0},{B=101.0},{C=76.0},{D=87.5},{E=87.5},{G=68.5},{I=89.5},{J=9.5},{K=16.0},{FI=6.5},{VPE=10},{NDM=50.000},{P=1.500},{VERS=2},{R1=10.000},{R2=20.000},{ALFA=120.280},{E2=72.500},{I2=104.570},{R3=10.000},{R4=10.000},{I3=8.000},{E3=52.500},{C2=37.500},{C3=6.000},{C4=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
IG
Inside thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
FI
Ø
[mm]
VPE
[St.]
KFW-M16x1.5_83562450
KFW-M16x1.5
83562450
Black
M16x1.5
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-M20x1.5_83562452
KFW-M20x1.5
83562452
Black
M20x1.5
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-M25x1.5_83562454
KFW-M25x1.5
83562454
Black
M25x1.5
69.0
65.0
44.0
41.5
51.5
30.0
42.5
15.0
6.0
6.0
10
KFW-M32x1.5_83562456
KFW-M32x1.5
83562456
Black
M32x1.5
90.0
78.0
55.0
64.5
64.5
40.0
68.0
9.0
16.0
6.5
10
KFW-M40x1.5_83562458
KFW-M40x1.5
83562458
Black
M40x1.5
99.0
94.0
66.0
79.5
79.5
48.5
74.5
9.5
10.0
6.5
10
KFW-M50x1.5_83562460
KFW-M50x1.5
83562460
Black
M50x1.5
116.0
101.0
76.0
87.5
87.5
68.5
89.5
9.5
16.0
6.5
10
KFW-M16x1.5_83562410
KFW-M16x1.5
83562410
Gray
M16x1.5
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-M20x1.5_83562412
KFW-M20x1.5
83562412
Gray
M20x1.5
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-M25x1.5_83562414
KFW-M25x1.5
83562414
Gray
M25x1.5
69.0
65.0
44.0
41.5
51.5
30.0
42.5
15.0
6.0
6.0
10
KFW-M32x1.5_83562416
KFW-M32x1.5
83562416
Gray
M32x1.5
90.0
78.0
55.0
64.5
64.5
40.0
68.0
9.0
16.0
6.5
10
KFW-M40x1.5_83562418
KFW-M40x1.5
83562418
Gray
M40x1.5
99.0
94.0
66.0
79.5
79.5
48.5
74.5
9.5
10.0
6.5
10
KFW-M50x1.5_83562420
KFW-M50x1.5
83562420
Gray
M50x1.5
116.0
101.0
76.0
87.5
87.5
68.5
89.5
9.5
16.0
6.5
10
KFW-11_83561650
KFW-11
83561650
Black
Pg11
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-16_83561652
KFW-16
83561652
Black
Pg16
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-21_83561654
KFW-21
83561654
Black
Pg21
69.0
65.0
44.0
41.5
51.5
30.0
42.5
15.0
6.0
6.0
10
KFW-29_83561656
KFW-29
83561656
Black
Pg29
90.0
78.0
55.0
64.5
64.5
40.0
68.0
9.0
16.0
6.5
10
KFW-36_83561658
KFW-36
83561658
Black
Pg36
99.0
94.0
66.0
79.5
79.5
48.5
74.5
9.5
10.0
6.5
10
KFW-48_83561660
KFW-48
83561660
Black
Pg48
116.0
101.0
76.0
87.5
87.5
68.5
89.5
9.5
16.0
6.5
10
KFW-11_83561610
KFW-11
83561610
Gray
Pg11
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-16_83561612
KFW-16
83561612
Gray
Pg16
49.0
47.0
35.0
29.0
37.0
22.5
27.0
11.0
4.5
4.3
10
KFW-21_83561614
KFW-21
83561614
Gray
Pg21
69.0
65.0
44.0
41.5
51.5
30.0
42.5
15.0
6.0
6.0
10
KFW-29_83561616
KFW-29
83561616
Gray
Pg29
90.0
78.0
55.0
64.5
64.5
40.0
68.0
9.0
16.0
6.5
10
KFW-36_83561618
KFW-36
83561618
Gray
Pg36
99.0
94.0
66.0
79.5
79.5
48.5
74.5
9.5
10.0
6.5
10
KFW-48_83561620
KFW-48
83561620
Gray
Pg48
116.0
101.0
76.0
87.5
87.5
68.5
89.5
9.5
16.0
6.5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청