카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
TH340 - Spring Pressure piece bolt / Allen, mild steel, Type B
Märkische Stanz-Partner
Technische Hilfsmittel
Powered by
CAD모델 선택
{msp/teschnische_hilfsmittel/th340asmtab.prj},{NB=TH340 / M06 (2.5)},{TYPE=TH340},{COMPANY=MSP},{BESTNR=TH340},{AUS=Automatenstahl, normale Federkraft},{D1=M06},{DNDM=6},{DKDM=4.773},{D2=2.7},{L=20},{N=1.3},{S=2.5},{T=0.9},{SW=2.0},{F1=6.0},{F2=19},{TEMP=+250},{G=2.5},{A=1.0000},{AA=2.3094},{B=1.3500},{D=1.0000},{SI=6.0000},{VI=3.3000},{MS=1.500},{SK=2.700},{BR=4.000},{PPATH=assemblies/th340asmtpl.prj},{S1=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Lenght
[mm]
N
Width
[mm]
T
Lenght
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
TEMP
temperature / max.
[°C]
G
Weight
[g]
TH340 / M04
TH340 / M04
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M04
1.5
15
0.6
0.6
1.3
4.5
16
+250
0.8
TH340 / M05
TH340 / M05
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M05
2.4
18
1.2
0.8
1.5
6.0
19
+250
1.3
TH340 / M06
TH340 / M06
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M06
2.7
20
1.3
0.9
2.0
6.0
19
+250
2.5
TH340 / M08
TH340 / M08
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M08
3.5
22
1.5
1.4
2.5
10.0
39
+250
6.0
TH340 / M10
TH340 / M10
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M10
4.0
22
1.5
1.4
3.0
10.0
39
+250
9.0
TH340 / M12
TH340 / M12
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M12
6.0
28
2.7
2.0
4.0
12.0
53
+250
16.0
TH340 / M16
TH340 / M16
TH340
MSP
Automatenstahl, normale F...
M16
7.5
32
3.2
2.5
5.0
45.0
100
+250
35.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청