카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.071.00.00500 - Gasdruckfeder, Standard nach VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_071_00_00500_asmtab.prj},{NB=NC.071.00.00500.038(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.071.00.00500.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.071.00.00500},{AZOLGASARTNO=APF 500 038},{NITROCYLARTNO=NC.071.00.00500.038},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2200},{IF=470},{IIF=470},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=123.0},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.02},{V=0.066},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=APF},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_071_00_00500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.06621}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.071.00.00500.010
NC.071.00.00500.010
MSP
NC.071.00.00500
10.0
1.1138
470
470
45
105
2
95.0
20
1.6
0.88
0.031
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.03074
NC.071.00.00500.012,7
NC.071.00.00500.012,7
MSP
NC.071.00.00500
12.7
1.1322
470
470
45
110.4
2
97.7
20
1.6
0.89
0.034
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.03416
NC.071.00.00500.016
NC.071.00.00500.016
MSP
NC.071.00.00500
16.0
1.1509
470
470
45
117
2
101.0
20
1.6
0.91
0.038
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.03834
NC.071.00.00500.025
NC.071.00.00500.025
MSP
NC.071.00.00500
25.0
1.1875
470
470
45
135
2
110.0
20
1.6
0.95
0.050
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.04974
NC.071.00.00500.038
NC.071.00.00500.038
MSP
NC.071.00.00500
38.0
1.2200
470
470
45
161
2
123.0
20
1.6
1.02
0.066
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.06621
NC.071.00.00500.050
NC.071.00.00500.050
MSP
NC.071.00.00500
50.0
1.2391
470
470
45
185
2
135.0
20
1.6
1.08
0.081
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.08141
NC.071.00.00500.063,5
NC.071.00.00500.063,5
MSP
NC.071.00.00500
63.5
1.2539
470
470
45
212
2
148.5
20
1.6
1.14
0.099
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.09852
NC.071.00.00500.080
NC.071.00.00500.080
MSP
NC.071.00.00500
80.0
1.2666
470
470
45
245
2
165.0
20
1.6
1.23
0.119
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.11942
NC.071.00.00500.100
NC.071.00.00500.100
MSP
NC.071.00.00500
100.0
1.2772
470
470
45
285
2
185.0
20
1.6
1.33
0.145
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.14476
NC.071.00.00500.125
NC.071.00.00500.125
MSP
NC.071.00.00500
125.0
1.2863
470
470
45
335
2
210.0
20
1.6
1.45
0.176
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.17643
NC.071.00.00500.160
NC.071.00.00500.160
MSP
NC.071.00.00500
160.0
1.2948
470
470
45
405
2
245.0
20
1.6
1.63
0.221
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
APF
0.22077
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청