카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.030.20.01800...1 - Gasdruckfeder, kompakt, seitlicher Anschluss
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_030_20_01800_asmtab.prj},{NB=NC.030.20.01800.025.1(0,-,G1/8,SKK 12R 1/8,GPT)},{CNSORDERNO=NC.030.20.01800.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.030.20.01800},{AZOLGASARTNO=CS-KC 1800 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.030.20.01800.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=-},{CONSYS=G1/8},{CON=SKK 12R 1/8},{TB=GPT},{CR=1.5748},{IF=1885},{IIF=0},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=130},{AK=30},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.29},{V=0.086},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=POWER COMPACT STROKE },{SERIEN=CS},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_030_20_01800_asmtpl.prj},{VTEMP=0.08607}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.030.20.01800.006.1
NC.030.20.01800.006.1
MSP
NC.030.20.01800
6
1.4041
1885
0
50
86
3
80
30
1.6
0.95
0.026
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.02620
NC.030.20.01800.010.1
NC.030.20.01800.010.1
MSP
NC.030.20.01800
10
1.6469
1885
0
50
100
3
90
30
1.6
1.02
0.032
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.03199
NC.030.20.01800.016.1
NC.030.20.01800.016.1
MSP
NC.030.20.01800
16
1.5216
1885
0
50
126
3
110
30
1.6
1.15
0.059
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.05865
NC.030.20.01800.025.1
NC.030.20.01800.025.1
MSP
NC.030.20.01800
25
1.5748
1885
0
50
155
3
130
30
1.6
1.29
0.086
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.08607
NC.030.20.01800.032.1
NC.030.20.01800.032.1
MSP
NC.030.20.01800
32
1.5526
1885
0
50
182
3
150
30
1.6
1.43
0.113
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.11299
NC.030.20.01800.040.1
NC.030.20.01800.040.1
MSP
NC.030.20.01800
40
1.5592
1885
0
50
210
3
170
30
1.6
1.57
0.140
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.14016
NC.030.20.01800.050.1
NC.030.20.01800.050.1
MSP
NC.030.20.01800
50
1.5984
1885
0
50
240
3
190
30
1.6
1.71
0.168
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.16783
NC.030.20.01800.065.1
NC.030.20.01800.065.1
MSP
NC.030.20.01800
65
1.6041
1885
0
50
291
3
226
30
1.6
1.97
0.217
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS-KC
0.21689
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청